(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF306F

フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF306F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,120円
税込単価
15,532円

9.5mm差込角で首振機構付のクロウフットレンチ。【特長】・業界初の首振機構付...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 対辺寸法(mm):
    8、10、12、13、14、17
  • JANコード:
    4953488207347
  • トラスココード:
    396-4582
  • 質量(g):
    560
  • 質量(g):
    560
  • セット内容1:
    3SCF-08F、3SCF-10F、3SCF-12F、3SCF-13F、3SCF-14F、3SCF-17F/ソケットホルダー付

型番

HSCF306F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSCF306F

1個

14,120( 15,532円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

9.5mm差込角で首振機構付のクロウフットレンチ。
【特長】
・業界初の首振機構付クロウフットレンチ。
・首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセス可能。
・エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
・より使い易く、口幅を広げる。
・6コマセットでホルダー付き。
【用途】
・エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。

商品情報

INDEX

業界初の首振機構付クロウフットレンチ

HSCF306Fの外観

HSCF306Fの外観

特長

  • 差込角9.52mm(3/8sq.)の首振機能付のクロウフットレンチセット(6pcs.)。
  • 首振角度を自由に設定できるアプローチしやすい設計。
  • ソケットホルダー付(6個タイプ)SH1306。
  • 化粧箱寸法:w216×d106×h52mm。
  • 質量:0.56kg。
  • 製品名:フレックスクロウフットレンチ。
使用イメージ画像

使用イメージ画像

使用上の注意
インパクトレンチなど動力工具には使用しない。

HSCF306Fの寸法図

HSCF306Fの寸法図

製品番号製品名差込角dr.
(mm)
二面幅寸法
(mm)S
寸法
(mm)A
寸法
(mm)D
質量
(g)
3SCF-08Fフレックスクロウフットレンチ9.5851865
3SCF-10Fフレックスクロウフットレンチ9.5106.52270
3SCF-12Fフレックスクロウフットレンチ9.51282575
3SCF-13Fフレックスクロウフットレンチ9.51392680
3SCF-14Fフレックスクロウフットレンチ9.514928.590
3SCF-17Fフレックスクロウフットレンチ9.5171134115

TONEの人、TONEのこだわり

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

カタログ

 

Loading...

HSCF306Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF306Fの型番HSCF306Fのページです。
型番HSCF306Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF306F

フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF306F

    フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF309F

    フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF309F

      フレックスクロウフットレンチ 4DCF-F

      フレックスクロウフットレンチ 4DCF-F

        フレックスクロウフットレンチ 3SCF-F

        フレックスクロウフットレンチ 3SCF-F

          ソケットアダプター 138

          ソケットアダプター 138

            “ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット”

            “ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット”

              スイベルラチェットハンドル

              スイベルラチェットハンドル

                ソケットアダプター 158

                ソケットアダプター 158

                  ソケットアダプター 68

                  ソケットアダプター 68

                    ソケットアダプター 148

                    ソケットアダプター 148

                      インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)

                      インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)

                        TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

                        TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

                          ソケットアダプター 168

                          ソケットアダプター 168

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE スエカゲツール TONE TONE TONE TONE トップ工業 TONE TONE
                            通常価格 14,120円 26,631円 4,749円 3,585円 2,740円 13,929円 6,990円 5,150円 1,595円 4,405円 1,764円 6,920円 6,901円
                            通常出荷日 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 ジョイント類 特殊 - ジョイント類 ジョイント類 ジョイント類 6角 - ジョイント類
                            二面幅寸法(S寸法) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 8 - - - 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24 / 8 - - - - - - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 12.7 9.5 19 - 9.5 25.4 12.7 19 12.7 12.7 25.4
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 1/2 3/8 3/4 - 3/8 1 1/2 3/4 1/2 1/2 1

                            フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF306Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました