(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3TR-11
トルネードソケット 3TR ハンドツール

トルネードソケット 3TR 3TR-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,135円
税込単価
3,449円

9.5mm差込で緩まない時の強い味方のソケットレンチ。【特長】・ボルト・ナット...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    特殊
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

Loading...

3TR-11 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
対辺寸法(mm)
全長
JANコード
トラスココード
質量(g)
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
二面幅部深さ(L1寸)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3TR-11

11
32
11
32
4953488206913
310-9844
35
16.4
17.8
7.9
35

1個

3,135( 3,449円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

9.5mm差込で緩まない時の強い味方のソケットレンチ。
【特長】
・ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。
・緩まない時の強い味方。
・右ねじ緩め専用。
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)。
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
【用途】
・機械の整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

めがねレンチで回せない時の強い味方

3TR-12、3TR-17の外観

3TR-12、3TR-17の外観

緩まない時の強い味方。ナメたボルトでもしっかり食いつき、緩めが可能

緩まない時の強い味方。ナメたボルトでもしっかり食いつき、緩めが可能

3TRの寸法図

3TRの寸法図

製品番号寸法(mm)S寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)L1寸法(mm)L質量(g)
3TR-08812.717.87.63225
3TR-09914.917.87.63230
3TR-101015.117.87.63230
3TR-111116.417.87.93235
3TR-121217.817.89.73235
3TR-131318.717.88.93240
3TR-141420.619.111.43245
3TR-151521.620.611.43550
3TR-161622.721.412.73560
3TR-171724.123.012.73570
3TR-181825.423.812.73570
3TR-191926.525.412.73585

使用上の注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しない。

選定サポート情報

新品のボルト(14mm)

新品のボルト(14mm)

14mmでは外せない

14mmでは外せない

ひどくナメたボルト(14mm)

ひどくナメたボルト(14mm)

14mmの周辺サイズを合わせしっかり食いつくものを使用

14mmの周辺サイズを合わせしっかり食いつくものを使用

摩耗の程度や状態により適合サイズが変わるので現物合わせが必要。サイズ選定がより確実な(ホルダーセットが)おすすめ。

カタログ

 

Loading...

3TR-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルネードソケット 3TRの型番3TR-11のページです。
型番3TR-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルネードソケット 3TR

トルネードソケット 3TR

    トルネードソケット 4TR

    トルネードソケット 4TR

      ソケット(12角)3DB

      ソケット(12角)3DB

        インパクト用ロングソケット

        インパクト用ロングソケット

          ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)

          ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)

            インパクトレンチ用ソケットアダプタ

            インパクトレンチ用ソケットアダプタ

              ツイストソケット

              ツイストソケット

                セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                  インパクト用ロングソケット(12 角)

                  インパクト用ロングソケット(12 角)

                    ソケット(6角) 3S

                    ソケット(6角) 3S

                      12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

                      12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

                        9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                        9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                          12.7sq. ツイストソケット

                          12.7sq. ツイストソケット

                            メーカー TONE TONE TONE TONE トップ工業 旭金属工業 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 2,090円 5,190円 810円 1,600円 656円 2,729円 3,438円 1,290円 1,600円 635円 1,484円 1,811円 6,580円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 - 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 手作業用
                            ソケット形状 特殊 特殊 12角 12角 12角 - 特殊 12角 12角 6角 6角 6角 特殊
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7 9.5 9.5 - - - 9.5sq 12.7 9.5 12.7sq 9.5sq 12.7sq
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/2 3/8 3/8 - - - - 1/2 3/8 - - -
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - 単品 ソケット

                            トルネードソケット 3TRのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/01
                            コーケン製と迷いましたが少し安価なTONE製を購入。
                            精度も良く強度もあり満足しています。
                            サイズのラインナップも豊富で有り難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3TR-08
                            3TR-09
                            3TR-10
                            3TR-12
                            3TR-13
                            3TR-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
                            (mm)
                            対辺寸法
                            (mm)
                            全長 JANコード トラスココード 質量(g) 二面幅部外径(D1寸法)
                            (mm)
                            最大外径(D1orD2寸法)
                            (mm)
                            二面幅部深さ(L1寸)
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            2,990円

                            ( 3,289円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            8328324953488206944310-98102512.717.87.625

                            2,990円

                            ( 3,289円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            9329324953488206937310-98283014.917.87.630

                            2,990円

                            ( 3,289円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            103210324953488206920310-98363015.117..87.630

                            2,090円

                            ( 2,299円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            123212324953488206906310-98523517.817.89.735

                            3,185円

                            ( 3,504円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            133213324953488206890310-98614018.718.78.940

                            2,290円

                            ( 2,519円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            143214324953488206883310-98794520.620.611.445

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました