(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSBL312

ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSBL312

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
14,751円 13,299円
税込単価
16,226円 14,629円

inサイズの6角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングソケット。【特長】・i...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    9/16 / 11/32 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8 / 19/32 / 17/32
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 二面幅寸法(S寸法)(inch):
    3/8 / 1/4 / 5/16 / 11/32 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 17/32 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4
  • JANコード:
    4953488218404
  • トラスココード:
    810-9586
  • 質量(g):
    880
  • 質量(g):
    880
  • セット内容1:
    3SB-08L、3SB-10L、3SB-11L、3SB-12L、3SB-14L、3SB-16L、3SB-17L、3SB-18L、3SB-19L、3SB-20L、3SB-22L、3SB-24L/ソケットホルダー付

型番

HSBL312 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSBL312

1個

14,751円

13,299

( 14,629円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

inサイズの6角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングソケット。
【特長】
・inサイズの六角ボルト・ナットに、しっかりアクセスする対辺6角設計。
・対辺の公差を最小に抑える事により、ボルト・ナットの挿入時のガタツキを軽減。
・締付効率がUP・操作性も良く安全に作業が出来る。
・ロングタイプなので、奥まった狭い箇所の、6角ボルトにアクセスが可能。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等。
・inサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に。

商品情報

製品仕様

セット内容

製品名製品番号/仕様質量(g)
ディープソケット3SB-08L(1/4), 3SB-10L(5/16), 3SB-11L(11/32), 3SB-12L(3/8), 3SB-14L(7/16), 3SB-16L(1/2), 3SB-17L(17/32), 3SB-18L(9/16), 3SB-19L(19/32), 3SB-20L(5/8), 3SB-22L(11/16), 3SB-24L(3/4)880
  • ソケットホルダー付(12個タイプ)SH1312
  • 化粧箱寸法:w326×d96×h37mm

製品仕様

SH1312の外観

SH1312の外観

外形図

外形図

  • クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易。
  • ソケットを装着したままレール上をスライド可能。
  • ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能。
製品番号差込角dr.(mm)寸法(mm)D寸法(mm)H寸法(mm)L収納数質量(g)
SH13129.526233001297

使用上の注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カタログ

 

Loading...

HSBL312で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSBL312の型番HSBL312のページです。
型番HSBL312に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSBL312

ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSBL312

    ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL312

    ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL312

      ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL412

      ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL412

        ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL212

        ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL212

          ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSBL212

          ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSBL212

            ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDL312A

            ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDL312A

              ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDL412

              ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDL412

                ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDBL412

                ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDBL412

                  ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412

                  ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412

                    SUSソケットセット(6角・ホルダー付) SHS310

                    SUSソケットセット(6角・ホルダー付) SHS310

                      ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB412

                      ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB412

                        SUS ソケットセット(6角・ホルダー付)インチサイズ SHSB

                        SUS ソケットセット(6角・ホルダー付)インチサイズ SHSB

                          ディープソケットセット(12 角・ホルダー付)

                          ディープソケットセット(12 角・ホルダー付)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 14,751円 12,771円 17,721円 12,771円 15,741円 13,761円 17,721円 23,661円 6,990円 39,899円 7,990円 31,659円 12,429円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   当日出荷可能
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 12角 12角 12角 6角 6角 12角 6角 12角
                            二面幅寸法(S寸法) 9/16 / 11/32 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8 / 19/32 / 17/32 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 9/16 / 11/32 / 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/2 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 9/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 25/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 19/32 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 9/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 25/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 19/32 9/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 12.7 6.35 6.35 9.5 12.7 12.7 12.7 9.5 12.7 9.5 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 1/2 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 3/8 1/2 3/8 1/2

                            ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSBL312のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            海外車の整備に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            インチのディープは入手性が悪く、しかしながらディープじゃないと作業出来ないので
                            問答無用で選択。ソケット重量もあまり重たくなく、横からのアクセスでも使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エンジンの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            主にラチェットハンドルとトルクレンチで使用しています。ロングソケットとエクステンションの組み合わせは総じて使い勝手がとても良いのですが、TONEのソケットは精度も良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました