(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150

インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,522円 ~ 8,996円  特別価格 
税込価格
6,074円 ~ 9,896円  特別価格 

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。【特長】・ロングタイ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    150
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 全長:
    150

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
対辺寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
二面幅部深さ(L1寸)(mm)
貫通穴内径(d寸)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
27
27
4953488268225
396-3977
784
40
42
19
22
784

1個

5,522( 6,074円 )

5日目

30
30
4953488268232
396-3985
821
44
44
21
25
821

1個

5,908( 6,499円 )

2日目

一部当日出荷可能

32
32
4953488268249
396-3993
846
46.5
46.5
21
25
846

1個

6,165( 6,782円 )

2日目

一部当日出荷可能

36
36
4953488268256
396-4001
936
52
52
23
25
936

1個

7,195( 7,915円 )

2日目

一部当日出荷可能

41
41
4953488268270
396-4019
1229
59
59
23
35
1229

1個

8,996円

4,947

( 5,442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
46
4953488268287
396-4027
1284
65
65
23
35
1284

1個

8,490( 9,339円 )

5日目

50
50
4953488268294
396-4035
1177
70
70
25
38
1177

1個

8,989( 9,888円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
【特長】
・ロングタイプなので、奥まった狭い箇所の、六角ボルトにアクセスが可能。
・突き出したボルトのナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮。
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

6角部ストロングドライブ

6NV-L150寸法図

6NV-L150寸法図

製品仕様

製品番号二面幅寸法(mm)S寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)L1寸法(mm)L寸法(mm)d質量(g)
6NV-27L1502740.0421915022784
6NV-30L1503044.0422115025821
6NV-32L1503246.5422115025846
6NV-36L1503652.0452315025936
6NV-41L1504159.04523150351,229
6NV-46L1504665.04523150351,284
6NV-50L1505070.05025150381,177

使用上の注意

  • ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150

インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150

    インパクト用ロングソケット 6NV-L

    インパクト用ロングソケット 6NV-L

      インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

      インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

        インパクト用ロングソケット 8NV-L

        インパクト用ロングソケット 8NV-L

          インパクト用超ロングソケット 8NV-L150

          インパクト用超ロングソケット 8NV-L150

            インパクト用ロングソケット(12角)6NW-L100

            インパクト用ロングソケット(12角)6NW-L100

              インパクト用ソケット 6NV

              インパクト用ソケット 6NV

                インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV406S

                インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV406S

                  インパクト用ロングソケットセット(壁掛式) NV306

                  インパクト用ロングソケットセット(壁掛式) NV306

                    インパクト用ロングソケット 3NV-L

                    インパクト用ロングソケット 3NV-L

                      インパクト用ソケット 8NV

                      インパクト用ソケット 8NV

                        インパクト用ロングソケット 4NV-L

                        インパクト用ロングソケット 4NV-L

                          インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV305S

                          インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV305S

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 5,522円 3,610円 4,655円 4,749円 13,761円 4,205円 1,871円 5,990円 7,875円 1,520円 3,995円 1,570円 5,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 12角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 19 12.7 25.4 25.4 19 19 12.7 9.5 9.5 25.4 12.7 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 3/4 1/2 1 1 3/4 3/4 1/2 3/8 3/8 1 1/2 3/8
                            全長(L寸法)(mm) 150 - 150 - 150 100 - - - 55 - - -

                            インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ケミカルアンカーに対して使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            ロボット移設作業を行う際、ロボットを固定しているケミカルアンカーに対して使用しました。ケミカルアンカー自体長いのでロングタイプであるこのソケットでなければ対応できませんので購入しました。耐久性(強度など)に関しては数回ほどしか利用していないため判断できませんが、想定通りに作業が行えたため使用としては満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました