(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4NV-12L100
インパクト用超ロングソケット4NV-L100 ソケットレンチ

インパクト用超ロングソケット4NV-L100 4NV-12L100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,290円
税込単価
2,519円

六角ボルト締付け・緩め作業用、全長100mmの超ロングタイプのインパクト用ソケ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    100
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 全長:
    100

型番

4NV-12L100 解除

Loading...

4NV-12L100 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
対辺寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
二面幅部深さ(L1寸)(mm)
貫通穴内径(d寸)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4NV-12L100

12
12
4953488266290
387-5750
184
19.5
25
11
10
184

1個

2,290( 2,519円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト締付け・緩め作業用、全長100mmの超ロングタイプのインパクト用ソケット。
【特長】
・無電解メッキのインパクト用ソケットレンチ。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。
・奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に威力を発揮。
・12.7mm差込、インパクトレンチ・動力工具用。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 6角部ストロングドライブ
4NV-14L100/4NV-27L100

4NV-14L100/4NV-27L100

規格表

型番二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)ピン適応
製品番号
Oリング適応
製品番号
4NV-10L1001016.025101008141P3020SRP20S
4NV-12L1001219.5251110010184P3020SRP20S
4NV-13L1001321.0251110010212P3020SRP20S
4NV-14L1001422.0251210011222P3020SRP20S
4NV-17L1001726.0261310014278P3020SRP20S
4NV-19L1001929.0281410016329P3020SRP20S
4NV-21L1002131.0281610018337P3020SRP20S
4NV-22L1002232.0281710018365P3020SRP20S
4NV-24L1002435.0281810020429P3020SRP20S
4NV-27L1002739.0301810022518P3020SRP20S
4NV-30L1003042.0302010025555P3020SRP20S
4NV-32L1003245.0302010025667P3020SRP20S
4NV-36L1003650.0302210030759P3020SRP20S

外形図

インパクト用超ロングソケット4NV-L100 寸法図

寸法図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図2)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図3)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図4)
インパクト用超ロングソケット4NV-L100 注意

カタログ

 

Loading...

4NV-12L100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用超ロングソケット4NV-L100の型番4NV-12L100のページです。
型番4NV-12L100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用超ロングソケット4NV-L100

インパクト用超ロングソケット4NV-L100

    インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

    インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

      インパクト用超ロングソケット 8NV-L150

      インパクト用超ロングソケット 8NV-L150

        インパクト用ロングソケット(12角)6NW-L100

        インパクト用ロングソケット(12角)6NW-L100

          インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付) HNV406LL

          インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付) HNV406LL

            インパクト用ロングソケット 6NV-L

            インパクト用ロングソケット 6NV-L

              インパクト用ロングソケット 8NV-L

              インパクト用ロングソケット 8NV-L

                インパクト用ロングソケット 3NV-L

                インパクト用ロングソケット 3NV-L

                  インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150

                  インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150

                    インパクト用ソケット 4NV

                    インパクト用ソケット 4NV

                      インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) HNV305L

                      インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) HNV305L

                        インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV406S

                        インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV406S

                          インパクト用ソケット 3NV

                          インパクト用ソケット 3NV

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 1,590円 4,655円 13,761円 4,205円 14,751円 3,610円 4,749円 1,520円 5,522円 636円 7,709円 5,990円 910円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 12角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 25.4 19 12.7 19 25.4 9.5 19 12.7 9.5 12.7 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 1 3/4 1/2 3/4 1 3/8 3/4 1/2 3/8 1/2 3/8
                            全長(L寸法)(mm) 100 150 150 100 - - - 55 150 - - - -

                            インパクト用超ロングソケット4NV-L100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4NV-10L100
                            4NV-13L100
                            4NV-14L100
                            4NV-17L100
                            4NV-19L100
                            4NV-21L100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法(S寸法) 対辺寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 二面幅部外径(D1寸法)
                            (mm)
                            最大外径(D1orD2寸法)
                            (mm)
                            二面幅部深さ(L1寸)
                            (mm)
                            貫通穴内径(d寸)
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            1,590円

                            ( 1,749円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10104953488266283387-57411411625108141

                            2,290円

                            ( 2,519円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            13134953488266306387-576821221251110212

                            2,290円

                            ( 2,519円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            14144953488266313387-577622222251211222

                            2,990円

                            ( 3,289円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            17174953488266320387-580627826261314278

                            3,135円

                            ( 3,449円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            19194953488266337387-582232929291416329

                            3,135円

                            ( 3,449円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            21214953488266344387-585733731311618337

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました