(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608L

インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,551円
税込単価
38,006円

19.0mm差込角でインパクトレンチ用ロングソケットセット。【特長】・インパク...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    24 / 35 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 対辺寸法(mm):
    24、27、30、32、35、36、41、46
  • JANコード:
    4953488268966
  • トラスココード:
    387-6799
  • 質量(g):
    6300
  • 質量(g):
    6300
  • セット内容1:
    6NV-24L、6NV-27L、6NV-30L、6NV-32L、6NV-35L、6NV-36L、6NV-41L、6NV-46L

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NV608L

1個

34,551( 38,006円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

19.0mm差込角でインパクトレンチ用ロングソケットセット。
【特長】
・インパクトレンチ用ロングソケットセット。
・8コマをメタルケースに収納。
・ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。
・樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。
・個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

NV608Lの外観

外観

  • 6角部ストロングドライブ
  • 化粧箱寸法:w310×d170×h140mm
  • 質量:6.3kg
セット内容8点
製品名製品番号
インパクト用ロングソケット6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46L

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図2)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図3)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図4)
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608L 注意

カタログ

 

Loading...

NV608Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608Lの型番NV608Lのページです。
型番NV608Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608L

インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608L

    インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608S

    インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608S

      インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV605LL

      インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV605LL

        インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV4132

        インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV4132

          インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV3102

          インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV3102

            インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV6102

            インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV6102

              ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmスマートケース入り

              ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmスマートケース入り

                インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L250

                インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L250

                  インパクト用Oリング

                  インパクト用Oリング

                    インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200

                    インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200

                      KTC ソケットレンチセット(差込角9.5mm)

                      KTC ソケットレンチセット(差込角9.5mm)

                        インパクト用ビットホルダー 4ABH

                        インパクト用ビットホルダー 4ABH

                          ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                          ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE HAZET TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 34,551円 19,701円 29,601円 21,681円 15,741円 39,501円 64,500円 3,260円 400円 3,610円 20,441円 3,485円 17,576円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   5日目   1日目  
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角/ジョイント類 6角/ジョイント類 6角/ジョイント類 6角 6角 - 6角 - 六角ビット 6角/12角/ジョイント類
                            二面幅寸法(S寸法) 24 / 35 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 24 / 35 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 27 / 30 / 32 / 36 / 41 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 7 / 8 24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 - - - - - ビット二面幅 6.35mm 5/8
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 19 19 12.7 9.5 19 6.35 9.5 - 12.7 9.5sq 12.7 9.5sq
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 3/4 3/4 1/2 3/8 3/4 - 3/8 - 1/2 - 1/2 -

                            インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました