(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ロングソケット 6NV-L

インパクト用ロングソケット 6NV-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,610円 ~ 7,990円
税込価格
3,971円 ~ 8,789円

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。【特長】・ロングタイ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 付属品:
    ピン・Oリング

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
二面幅部深さ(L1寸)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
85
4953488266771
387-6098
367
28.5
38
13

1個

3,610( 3,971円 )

2日目

19
85
4953488266788
356-6994
362
29
38
14

1個

3,610( 3,971円 )

6日目

21
85
4953488266795
356-7010
401
31.5
38
15

1個

3,610( 3,971円 )

5日目

22
85
4953488266801
356-7036
428
33
38
15

1個

3,610( 3,971円 )

5日目

23
85
4953488266818
810-9654
411
34.5
38
15

1個

3,860( 4,246円 )

2日目

24
100
4953488266825
356-7061
514
36
38
17

1個

3,935( 4,329円 )

5日目

25
100
4953488266832
810-9655
535
37
40
19

1個

4,080( 4,488円 )

5日目

26
100
4953488266849
356-7087
558
38
40
19

1個

4,080( 4,488円 )

5日目

27
100
4953488266856
356-7109
532
40
42
19

1個

4,080( 4,488円 )

5日目

28
100
4953488266863
810-9656
539
41
42
20

1個

4,330( 4,763円 )

5日目

29
100
4953488266870
810-9657
547
42
42
20

1個

4,330( 4,763円 )

5日目

30
100
4953488266887
356-7133
569
44
44
21

1個

4,630( 5,093円 )

5日目

32
100
4953488266894
356-7150
593
46.5
46.5
21

1個

4,630( 5,093円 )

5日目

33
100
4953488266900
810-9653
602
48
48
23

1個

4,930( 5,423円 )

5日目

34
100
4953488301830
447-1792
639
49
49
23

1個

5,250( 5,775円 )

5日目

35
100
4953488266917
356-7176
617
50
50
23

1個

5,250( 5,775円 )

5日目

36
100
4953488266924
356-7192
644
52
52
23

1個

5,600( 6,160円 )

5日目

38
100
4953488266931
395-6270
523
56
56
23

1個

5,393( 5,932円 )

5日目

41
100
4953488266948
356-7222
550
59
59
23

1個

5,650( 6,215円 )

5日目

46
100
4953488266955
356-7249
782
65
65
23

1個

7,066( 7,773円 )

5日目

50
100
4953488266962
395-6296
1014
70
70
25

1個

6,690( 7,359円 )

5日目

55
100
4953488266979
395-6318
1223
78
78
25

1個

7,990( 8,789円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
【特長】
・ロングタイプなので、奥まった狭い箇所の、六角ボルトにアクセスが可能。
・突き出したボルトのナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮。
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
【用途】
・大型機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 6角部ストロングドライブ

※本製品は特許登録済みです。

ピン・Oリング適応表
ピンP4033S
OリングRAS322S

※ビニール袋入り(10個入)

規格表

型番二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)
6NV-18L1828.538138515367
6NV-19L1929.038148516362
6NV-21L2131.538158518401
6NV-22L2233.038158518428
6NV-23L2334.538158520411
6NV-24L2436.0381710020514
6NV-25L2537.0401910022535
6NV-26L2638.0401910022558
6NV-27L2740.0421910022532
6NV-28L2841.0422010022539
6NV-29L2942.0422010022547
6NV-30L3044.0422110025569
6NV-32L3246.5422110025593
6NV-33L3348.0452310025602
6NV-34L3449.0452310025639
6NV-35L3550.0452310025617
6NV-36L3652.0452310030644
6NV-38L3856.0452310030523
6NV-41L4159.0452310035550
6NV-46L4665.0452310035782
6NV-50L5070.04525100381,014
6NV-55L5578.04525100411,223

外形図

インパクト用ロングソケット(12角)6NW-L100 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図2)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図3)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図4)
インパクト用ロングソケット 6NV-L 注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ロングソケット 6NV-L

インパクト用ロングソケット 6NV-L

    インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150

    インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150

      インパクト用超ロングソケット 8NV-L150

      インパクト用超ロングソケット 8NV-L150

        インパクト用ロングソケット(12角)6NW-L100

        インパクト用ロングソケット(12角)6NW-L100

          インパクト用ロングソケット 8NV-L

          インパクト用ロングソケット 8NV-L

            サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

            サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

              インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm

              インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm

                インパクトソケット(MG付) 13460MG-10

                インパクトソケット(MG付) 13460MG-10

                  インパクト用ソケットアダプター NA128

                  インパクト用ソケットアダプター NA128

                    ドライバービット BIT4

                    ドライバービット BIT4

                      インパクト用エクステンションバー (差込角25.4mm)

                      インパクト用エクステンションバー (差込角25.4mm)

                        インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット

                        インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット

                          ビットホルダーソケット

                          ビットホルダーソケット

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE トップ工業 ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE トップ工業 KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ
                            通常価格 3,610円 5,522円 13,761円 4,205円 4,749円 780円 4,431円 3,470円 11,781円 1,145円 9,179円 2,221円 3,000円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 -
                            ソケット形状 6角 6角 6角 12角 6角 6角 6角 6角 ジョイント類 - 4角 12角 6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 19 25.4 19 25.4 - 12.7 9.5 38.1 12.7 25.4 12.7 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 3/4 1 3/4 1 - - 3/8 1-1/2 1/2 1 1/2 -
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 アダプター 単品 ソケット 単品 エクステンションバー 単品 ソケット 単品 ソケット

                            インパクト用ロングソケット 6NV-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました