(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 6AH

インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 6AH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,018円 ~ 5,600円
税込価格
3,320円 ~ 6,160円

六角穴付きボルト締付け・緩め作業用(強力タイプ)のインパクト用ヘキサゴンソケッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
対辺寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
六角部長さ(L1寸、)一部のヘキサゴンのみ(mm)
質量(g)
セット内容1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
14
4953488263848
387-6004
384
18.5
384
ソケット:6AH-S21/ビット:BIT21-14

1個

4,320( 4,752円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
17
4953488263855
387-6012
396
19.5
396
ソケット:6AH-S21/ビット:BIT21-17

1個

3,018( 3,320円 )

5日目

19
19
4953488263862
387-6021
406
19.5
406
ソケット:6AH-S21/ビット:BIT21-19

1個

3,390( 3,729円 )

5日目

22
22
4953488263879
387-6039
423
20
423
ソケット:6AH-S21/ビット:BIT21-22

1個

4,805( 5,286円 )

5日目

24
24
4953488263886
387-6047
436
20
436
ソケット:6AH-S21/ビット:BIT21-24

1個

5,090( 5,599円 )

5日目

27
27
4953488263893
387-6055
454
20
454
ソケット:6AH-S21/ビット:BIT21-27

1個

5,600( 6,160円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト締付け・緩め作業用(強力タイプ)のインパクト用ヘキサゴンソケットホルダー。
【特長】
・先端ビット差替え式のため、ビットを交換して使用可能。
・強力タイプで、インパクトレンチや動力工具で使用可能。
・19.0mm差込。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・インパクト用ヘキサゴンビットを差し込んで使用。
【用途】
・産業機械の組み立て・メンテナンス作業に最適。

商品仕様

強力タイプで、インパクトレンチや動力工具で使用可能なインパクト用ヘキサゴンビットソケット

6AH-27H BIT21-19 6AH-S21

6AH-27H BIT21-19 6AH-S21

寸法図

寸法図

製品仕様

製品番
セット内容_
ソケット
セット内容_
ビット
二面幅寸法
(mm)S
寸法
(mm)D
寸法
(mm)L1
寸法
(mm)L
質量
(g)
ピン適応製
品番号
Oリング適応製
品番号
6AH-14H6AH-S21BIT21-14143618.575384PIN5033SRINGT32S
6AH-17H6AH-S21BIT21-17173619.575396PIN5033SRINGT32S
6AH-19H6AH-S21BIT21-19193619.575406PIN5033SRINGT32S
6AH-22H6AH-S21BIT21-22223620.075423PIN5033SRINGT32S
6AH-24H6AH-S21BIT21-24243620.075436PIN5033SRINGT32S
6AH-27H6AH-S21BIT21-27273620.075454PIN5033SRINGT32S

※ビット交換には六角棒L形レンチ3mmが必要です。

使用上の注意

・Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
・Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 6AH

インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 6AH

    インパクト用ヘキサゴンビット(ビット単品・差替式)

    インパクト用ヘキサゴンビット(ビット単品・差替式)

      インパクト用ヘキサゴンビットソケット 8AH

      インパクト用ヘキサゴンビットソケット 8AH

        インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 8AH-H

        インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 8AH-H

          インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH

          インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH

            インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-LK

            インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-LK

              インパクトヘックスビットソケット

              インパクトヘックスビットソケット

                コーケン インパクトヘックスビット

                コーケン インパクトヘックスビット

                  インパクト用ビットホルダー 4ABH

                  インパクト用ビットホルダー 4ABH

                    ディープソケットセット(6角タイプ)

                    ディープソケットセット(6角タイプ)

                      インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-K

                      インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-K

                        ヘキサゴンソケット 3HB

                        ヘキサゴンソケット 3HB

                          インパクト用Oリング

                          インパクト用Oリング

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE バーコ TONE TONE TONE
                            通常価格 3,018円 1,020円 4,742円 6,879円 3,795円 3,010円 1,958円 2,720円 3,485円 10,160円 2,115円 910円 400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 - インパクト用 手作業用 インパクト用
                            ソケット形状 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 6角 6角 六角ビット - 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 - 25.4 25.4 19 12.7 9.5 12.7 12.7 9.5 12.7 9.5 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 - 1 1 3/4 1/2 - - 1/2 - 1/2 3/8 -
                            全長(L寸法)(mm) 75 - 90 - 75 150 52 60 48 - 60 45 -

                            インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 6AHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました