インパクト用ソケット類の交換用ピンです。【特長】・インパクトレンチとインパクト...
Loading...
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
【特長】
・インパクトレンチとインパクトソケットの落下防止用です
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
製品番号 | Φ (mm) | L (mm) | 適応製品番号 |
---|---|---|---|
PIN1510S | 1.5 | 10 | AA23 |
P2009S | 2.0 | 9 | NA23 |
PIN3015S | 3.0 | 15 | 3KH-03~05、3KH-04L~05L、3KH-04K~05K、3KH-04LK~05LK |
P3016S | 3.0 | 16 | 3NV-06~24、3NV-06L~22L、NE30-075~250、NJ30S、NA34、3ABH、3A-06~12、3A-06L~12L、3KH-06~10、3KH-06L~10L、3KH-06K~08K、3KH-06LK~08LK、3AEX-07L100~19L100、3AEX-06L150~19L150、3AEX-06L200~19L200、3AEX-06L250~19L250、AE30-075~250、AA34、3ATX-E04~E16、3NW-10L~17L、NE34-075~250、3NVB-08~28、3NVB-08L~28L |
PIN3018S | 3.0 | 18 | 3A-13~18、3A-13L~18L、AJ30 |
P3020S | 3.0 | 20 | 4NV-08~36、4NV-08L~36L、4NV-10L100~36L100、4NV-12L150~24L150、NE40-075~300、NJ40、NJ40S、NA43、NA46、NA48、3A-19~24、3A-19L~22L、3KH-12、3KH-12L、4A-38T~41T、4A-17BA~21BA、4A17N~22N、4A17LN~22LN、4A17LLN~22LLN、4NW-10~17、4NW-10L~17L、4NW-10L100~17L100、4NV-10SS~24SS、4APQF-17LN~21LN、4AP-17LLN~21LLN、NE44-075~300、4NTX-T30~T55、4NV-08SL~4NV-36SL、4NVB-08~54 |
PIN3522S | 3.5 | 22 | 4A-08~18、4A-22、4A-08L~19L、4A-10L100~19L100、4AH-05~14、4AH-05L~14L、4AH-05L75~14L75、4AH-05K~08K、4AH-05LK~08LK、4A-12L150~24L150、4AEX-10L100~24L100、4AEX-10L150~27L150、4AEX-10L200~27L200、4AEX-10L250~27L250、AE40-075~300、AA43、AA46、4ATX-E08~E20、4ABH、4AP-17N~19N |
PIN3525S | 3.5 | 25 | 4A-19~21、4A-23~27、4A-20L~29L、4A-21L100~27L100、4AH-17~22、4AH-17L~22L、AJ40、AJ40S、4AH-17L75、4ATX-E24、4AP-21N |
PIN3529S | 3.5 | 29 | 4A-28~36、4A-30L~36L、4A-30L100~36L100 |
P4033S | 4.0 | 33 | 6NV-17~55、6NV-18L~55L、6NV-27L150~50L150、6NW-17L100~46L100、NE60-100~300、NJ60、NJ60S、NA64、NA68、6A-17BA~21BA、6NWB-24L~64L、6NWB-20~76 |
P4040S | 4.0 | 40 | 8NV-17~95、8NV-19L~95L、8NV-41L150~75L150、NE80-150~400、NJ80、NJ80S、NA86、NA812、8A-17BA~21BA、8NWB-24~68 |
P4064 | 4.0 | 64 | NA128 |
PIN5028S | 4.8 | 28 | AA64 |
PIN5039S | 4.8 | 39 | 6A-33~36、6A-30T~35T、6A-38L~46L、6A-41L150~46L150、6AD-38L100~46L100、6A-3217~4121 |
PIN5043S | 4.8 | 43 | 6A-38~55、6A-38T~41T、6A-50L~55L、6A-50L150 |
PIN5540S | 5.5 | 40 | AA86 |
PIN5547S | 5.5 | 47 | 8A-35、8A-35L~46L、8A-41L150~46L150、8A-38T~41T、AJ80、AJ80S、8AD-46L200~8AD-55L200* |
PIN5550S | 5.5 | 50 | 8A-36~71、8A-50L~65L、8A-50L150~65L150、8AH-36 |
PIN5560S | 5.5 | 60 | 8A-75~95、8A-70L~75L、8A-70L150~75L150、8AD-65L200~8AD-95L200* |
PIN5565S | 5.5 | 66 | 8A-77L~80L |
PIN5570S | 5.5 | 70 | 8AD-85L200(旧品) |
PIN5575S | 5.5 | 75 | 8A-85L~95L |
PIN5580S | 5.5 | 80 | 8AD-95L200(旧品) |
PIN7065 | 7.0 | 65 | 12AH-27~36、12AH-27H~36H、AA128、12AH-S36 |
PIN7075 | 7.0 | 75 | 12AD-41~120、12AH-41H~46H、12AH-S46、12NW-36L~130L、12NWB-54~94 |
PIN9125 | 9.0 | 125 | 20AD-75~175、20NW-75L~20NW-175L |
※ビニール袋入り
※*印の製品はモデルチェンジ品のためデジタルカタログのD2寸法をお確かめいただき、異なる場合はTONE社営業所までお問い合わせください。
※インパクト用Oリングはデジタルカタログに掲載しています。
寸法図
P4064で型番確定
インパクト用ピンの型番P4064のページです。
型番P4064に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
P3020S |
P4033S |
P4040S |
PIN1510S |
PIN3015S |
PIN3018S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適応製品番号 | 寸法 (mm) | JANコード | トラスココード | 二面幅部外径(D1寸法) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,070円 ( 1,177円 )10個入り | 1パック | あり | 5日目 | 4NV-08~36、4NV-08L~36L、4NV-10L100~36L100、4NV-12L150~24L150、NE40-075~300、NJ40、NJ40S、NA43、NA46、3A-19~24、3A-19L~22L、3KH-12、3KH-12L、4A-38T~41T、4A-17BA~21BA、4A-17N~22N、4A-17LN~22LN、4A-17LLN~22LLN、4NW-10~17、4NW-10L~17L、4NW-10L100~17L100、4NV-10SS~24SS、4AP-17LLN~21LLN、NE44-075~300、4NTX-T30~T55 | Φ3.0×20 | 4953488273878 | 375-5851 | - | |
1,070円 ( 1,177円 )10個入り | 1パック | あり | 5日目 | 6NV-17~55、6NV-18L~55L、6NV-27L150~50L150、6NW-17L100~46L100、NE60-100~300、NJ60、NJ60S、NA64、NA68、6A-17BA~21BA | Φ4.0×33 | 4953488273793 | 375-5860 | - | |
1,070円 ( 1,177円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 8NV-17~95、8NV-19L~95L、8NV-41L150~75L150、NE80-150~400、NJ80、NJ80S、NA86、NA812、8A-17BA~21BA | Φ4.0×40 | 4953488273885 | 375-5878 | - | |
1,070円 ( 1,177円 )10個入り | 1パック | あり | 5日目 | AA23 | Φ1.5×10 | 4953488189599 | - | 1.5Φ | |
1,070円 ( 1,177円 )10個入り | 1パック | あり | 5日目 | 3KH-03~05、3KH-04L~05L、3KH-04K~05K、3KH-04LK~05LK | Φ3.0×15 | 4953488086775 | 281-7004 | - | |
1,070円 ( 1,177円 )10個入り | 1パック | あり | 5日目 | 3A-13~18、3A-13L~18L、AJ30 | Φ3.0×18 | 4953488019599 | 281-7021 | 3Φ |