(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608S

インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,701円 17,730円
税込単価
21,671円 19,503円

19.0mm差込角のインパクトレンチ用ソケットセット。【特長】 ・ピン・Oリン...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    24 / 35 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 対辺寸法(mm):
    24、27、30、32、35、36、41、46
  • JANコード:
    4953488268973
  • トラスココード:
    387-6802
  • 質量(g):
    4700
  • 質量(g):
    4700
  • セット内容1:
    6NV-24、6NV-27、6NV-30、6NV-32、6NV-35、6NV-36、6NV-41、6NV-46

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NV608S

1個

19,701円

17,730

( 19,503円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

19.0mm差込角のインパクトレンチ用ソケットセット。
【特長】 
・ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。
・樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。
・個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
・8コマをメタルケースに収納。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

優れた耐久性・環境性をもつソケットセット

NV608Sの外観

NV608Sの外観。

6角部ストロングドライブ
化粧箱寸法 : w310×d170×h90mm
質量 : 4.7kg
製品名 : インパクト用ソケット IMPACT SOCKET
製品番号 / 仕様 : 6NV- / 24、27、30、32、35、36、41、46。

使用上の注意

ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用。
ピン、Oリングは消耗品。劣化、摩耗したものは交換。
ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意。

カタログ

 

Loading...

NV608Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608Sの型番NV608Sのページです。
型番NV608Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608S

インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608S

    インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608L

    インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608L

      インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV4132

      インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV4132

        インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV605LL

        インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV605LL

          インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV3102

          インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV3102

            インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV6102

            インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV6102

              インパクト用ロングソケットセット(壁掛式) NV608

              インパクト用ロングソケットセット(壁掛式) NV608

                ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmスマートケース入り

                ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmスマートケース入り

                  ミックスソケットレンチセット MX200

                  ミックスソケットレンチセット MX200

                    インパクト用Oリング

                    インパクト用Oリング

                      ソケットレンチセット 1850

                      ソケットレンチセット 1850

                        インパクト用ロングソケットセット(壁掛式) NV306

                        インパクト用ロングソケットセット(壁掛式) NV306

                          インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-LK

                          インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-LK

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE HAZET TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 19,701円 34,551円 21,681円 29,601円 15,741円 39,501円 24,651円 64,500円 23,661円 400円 9,989円 7,875円 3,010円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目~  
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用
                            ソケット形状 6角 6角 6角/ジョイント類 6角 6角/ジョイント類 6角/ジョイント類 6角 6角 6角 - 6角 6角 六角穴付ボルト用6角
                            二面幅寸法(S寸法) 24 / 35 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 24 / 35 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 27 / 30 / 32 / 36 / 41 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 7 / 8 24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 - - - 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 19 12.7 19 9.5 19 19 6.35 6.35 - 6.35 9.5 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 3/4 1/2 3/4 3/8 3/4 3/4 - 1/4 - 1/4 3/8 1/2

                            インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV608Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました