(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200

インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,185円 ~ 3,660円
税込価格
3,504円 ~ 4,026円

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。【特長】・9.5mm...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    200
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 全長:
    200

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
対辺寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
二面幅部深さ(L1寸)(mm)
貫通穴内径(d寸)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
6
4953488221145
810-9437
118
10.0
19
5
8
118

1個

3,185( 3,504円 )

5日目

7
7
4953488221138
810-9441
120
11.5
19
6
8
120

1個

3,185( 3,504円 )

5日目

8
8
4953488221121
810-9445
125
13
19
6
8
125

1個

3,185( 3,504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10
4953488221114
810-9449
155
15.5
19
8
10
155

1個

3,260( 3,586円 )

5日目

12
12
4953488221107
810-9453
215
19
19
9
12
215

1個

3,260( 3,586円 )

5日目

13
13
4953488221091
810-9457
220
20
20
9
12
220

1個

3,260( 3,586円 )

5日目

14
14
4953488221084
810-9461
225
21
21
10
12
225

1個

3,260( 3,586円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
15
4953488221077
810-9465
275
22
22
10
14.3
275

1個

3,385( 3,724円 )

5日目

16
16
4953488221060
810-9469
290
24
24
11
14.3
290

1個

3,385( 3,724円 )

5日目

18
18
4953488221046
810-9477
300
26
26
13
14.3
300

1個

3,660( 4,026円 )

5日目

19
19
4953488221039
810-9481
305
27
27
13
14.3
305

1個

3,660( 4,026円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
【特長】
・9.5mm差込のロングタイプソケットで全長200mm。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。
・サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。
・生産ラインでの作業性向上に。
・全長100mmから250mmの全4種類をラインナップ。
【用途】
・生産ライン・機械の組立・整備・自動車・バイクのメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3AEX-06L200の外観

3AEX-06L200の外観

3AEX-19L200の外観

3AEX-19L200の外観

規格表

型番二面幅寸法
(mm)S
寸法
(mm)D1
寸法
(mm)L1
寸法
(mm)L
寸法
(mm)d
質量
(g)
ピン適応
製品番号
Oリング適応
製品番号
3AEX-06L200610.052008.0118PIN3016SRINGP14S
3AEX-07L200711.562008.0120PIN3016SRINGP14S
3AEX-08L200813.062008.0125PIN3016SRINGP14S
3AEX-10L2001015.5820010.0155PIN3016SRINGP14S
3AEX-12L2001219.0920012.0215PIN3016SRINGP14S
3AEX-13L2001320.0920012.0220PIN3016SRINGP14S
3AEX-14L2001421.01020012.0225PIN3016SRINGP14S
3AEX-15L2001522.01020014.3275PIN3016SRINGP14S
3AEX-16L2001624.01120014.3290PIN3016SRINGP14S
3AEX-17L2001725.01120014.3295PIN3016SRINGP14S
3AEX-18L2001826.01320014.3300PIN3016SRINGP14S
3AEX-19L2001927.01320014.3305PIN3016SRINGP14S

外形図

3AEX-L200の寸法図

3AEX-L200の寸法図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図2)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図3)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図4)
インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200

インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200

    インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L250

    インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L250

      インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L150

      インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L150

        インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200

        インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200

          インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L100

          インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L100

            インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L100

            インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L100

              インパクト用エクステンションソケット3AEX-L150

              インパクト用エクステンションソケット3AEX-L150

                インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L250

                インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L250

                  インパクト用超ロングソケット4NV-L100

                  インパクト用超ロングソケット4NV-L100

                    インパクト用超ロングソケット 8NV-L150

                    インパクト用超ロングソケット 8NV-L150

                      スーパーテンラチェット

                      スーパーテンラチェット

                        インパクト用ロングソケット 3NV-L

                        インパクト用ロングソケット 3NV-L

                          インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

                          インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE スエカゲツール TONE TONE
                            通常価格 3,185円 3,785円 3,310円 3,610円 2,990円 2,069円 3,050円 3,260円 1,590円 13,761円 4,680円 1,520円 4,655円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 - 6角 6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7 9.5 9.5 9.5 12.7 25.4 6.35 9.5 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 3/8 3/8 3/8 1/2 1 - 3/8 1/2
                            全長(L寸法)(mm) 200 250 150 200 100 100 150 250 100 150 140 55 150

                            インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト