(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットレンチセット 750

ソケットレンチセット 750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,701円
税込単価
21,671円

12.7mm差込のインチサイズソケットレンチセット。【特長】・産業機械・自動車...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角/ジョイント類
  • 二面幅寸法(S寸法):
    9/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 25/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 19/32 / 1
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 二面幅寸法(S寸法)(inch):
    3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16 / 1
  • JANコード:
    4953488000375
  • トラスココード:
    116-5780
  • 質量(g):
    3400
  • 質量(g):
    3400
  • セット内容1:
    ソケット(12角):4DB-12、4DB-14、4DB-16、4DB-18、4DB-19、4DB-20、4DB-22、4DB-24、4DB-25、4DB-26、4DB-28、4DB-30、4DB-32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH40K/スピンナハンドル:211/エクステンションバー:321(150mm)/ユニバーサルジョイント:308/クロスバー:110/メタルケース:MC750N

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

750

1個

19,701( 21,671円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

12.7mm差込のインチサイズソケットレンチセット。
【特長】
・産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。
・ソケット13個のインチサイズセット。
・手動用で海外製産業機械・自動車整備に最適。
・ソケット13個、ハンドル4個。
・インチサイズソケットレンチセットのスタンダードタイプ。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がUP。
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用。
・機器類のメンテナンス・組み立て作業に使用可能。

商品情報

ソケット13個のインチサイズセット

ソケットレンチセット 750:関連画像

750の外観

トレー : TCB018
化粧箱寸法 : w406× d120× h60mm
質量 : 3.4kg
使用上の注意
インパクトレンチなど動力工具には使用しない。
ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意。

製品名 製品番号/仕様
ソケット(12角) SOCKET (12pt.) 4DB-12(3/8),4DB-14(7/16),4DB-16(1/2),4DB-18(9/16),4DB-19(19/32),4DB-20(5/8),4DB-22(11/16),4DB-24(3/4),4DB-25(25/32),4DB-26(13/16),4DB-28(7/8),4DB-30(15/16),4DB-32(1)
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) RH4H
ショートスピンナハンドル SHORT SPINNER HANDLE NS4S
エクステンションバー EXTENSION BAR 321(150mm)
ユニバーサルジョイント UNIVERSAL JOINT UJ40
ツールケース TOOL CASE (METAL) MCT2

カタログ

 

Loading...

750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 750の型番750のページです。
型番750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットレンチセット 750

ソケットレンチセット 750

    ソケットレンチセット750MS

    ソケットレンチセット750MS

      ソケットレンチセット 760MS

      ソケットレンチセット 760MS

        ソケットレンチセット 170M

        ソケットレンチセット 170M

          ソケットレンチセット 230M

          ソケットレンチセット 230M

            ソケットレンチセット 260

            ソケットレンチセット 260

              ソケットレンチセット 1570MS

              ソケットレンチセット 1570MS

                ソケットレンチセット 1560MS

                ソケットレンチセット 1560MS

                  ソケットレンチセット 200

                  ソケットレンチセット 200

                    インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV3102

                    インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV3102

                      ソケットレンチセット 260M

                      ソケットレンチセット 260M

                        ソケットレンチセット 240M

                        ソケットレンチセット 240M

                          ソケットレンチセット 200MS

                          ソケットレンチセット 200MS

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 19,701円 19,701円 19,701円 29,601円 79,101円 22,671円 14,751円 14,751円 49,401円 15,741円 20,691円 98,901円 39,501円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 12角/ジョイント類 6角/ジョイント類 6角/ジョイント類 12角/ジョイント類 12角/ジョイント類 12角 6角/ジョイント類 6角/ジョイント類 12角 6角/ジョイント類 12角/ジョイント類 12角 6角
                            二面幅寸法(S寸法) 9/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 25/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 19/32 / 1 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 29 / 26 / 25 / 27 / 28 / 14.5 / 17.5 / 30#32 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 29 / 35 / 55 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 54 / 58 / 41 / 46 / 50 / 60 9/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 25/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 19/32 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-1/16 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 5.5 / 6 / 7 / 8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 9 2 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-3/8 / 1-7/16 / 1-1/2 / 1-5/8 / 1-3/4 / 1-13/16 / 1-7/8 / 1-1/16 / 1-3/16 / 1-5/16 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 7 / 8 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 23 / 9 / 29 / 26 / 32 55 / 65 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 60 29 / 35 / 26 / 32 / 38 / 41 / 46 / 50
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 19 12.7 9.5 9.5 19 9.5 12.7 25.4 19
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 1/2 3/8 3/8 3/4 3/8 1/2 1 3/4

                            ソケットレンチセット 750のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました