六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用ソケット。【特長】・6点...
六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用ソケット。
【特長】
・6点セット。
・ソケットホルダー付。差込角 : 12.7mm、対辺形状 : 6角。
・六角ボルト・ナットに、しっかりアクセスする。対辺6角設計。
・対辺の公差を最小に抑える事により、ボルト・ナットの挿入時にガタツキが少なく、締付効率がUP・操作性も良く安全に作業が出来る。
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)。
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
ソケットホルダー付(6個タイプ)SH1406
化粧箱寸法 : W271×D76×H52mm
質量 : 0.43kg
製品名 : ソケット(6角) SOCKET(6pt.)、製品番号 / 仕様 : 4S-、10、12、13、14、17、19
HS406で型番確定
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406の型番HS406のページです。
型番HS406に関する仕様情報を記載しております。