(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットセット(6角・ホルダー付) HS212

ソケットセット(6角・ホルダー付) HS212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,990円
税込単価
7,689円

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用ソケットセット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 対辺寸法(mm):
    3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
  • JANコード:
    4953488193435
  • トラスココード:
    396-4515
  • 質量(g):
    310
  • 質量(g):
    310
  • セット内容1:
    2S-03、2S-04、2S-05、2S-06、2S-07、2S-08、2S-09、2S-10、2S-11、2S-12、2S-13、2S-14/ソケットホルダー付

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS212

1個

6,990( 7,689円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用ソケットセット。
【特長】
・六角ボルト・ナットに、しっかりアクセスする。
・対辺6角設計。
・対辺の公差を最小に抑える事によりボルト・ナットの挿入時にガタツキが少ない。
・締付効率がアップ、操作性も良く安全に作業が出来る。
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー付き(アルミタイプ)。
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品情報

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用ソケット

特長

  • ソケットホルダー付
  • 化粧箱寸法:W271×D136×H37mm
  • 質量:0.31kg

使用上の注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

製品仕様

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角) SOCKET (6pt.)2S-03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14

カタログ

 

Loading...

HS212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットセット(6角・ホルダー付) HS212の型番HS212のページです。
型番HS212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットセット(6角・ホルダー付) HS212

ソケットセット(6角・ホルダー付) HS212

    ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL212

    ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL212

      ソケットセット(6角・ホルダー付) HS210

      ソケットセット(6角・ホルダー付) HS210

        ソケットセット(12角・ホルダー付) HD410

        ソケットセット(12角・ホルダー付) HD410

          ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL312

          ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL312

            ソケットセット(6角・ホルダー付) HS312

            ソケットセット(6角・ホルダー付) HS312

              ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406

              ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406

                ソケットセット(6角・ホルダー付) HS310

                ソケットセット(6角・ホルダー付) HS310

                  ソケットセット(6角・ホルダー付) HS306

                  ソケットセット(6角・ホルダー付) HS306

                    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410

                    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410

                      ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412

                      ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412

                        ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDL412

                        ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDL412

                          ソケットセット(12角・ホルダー付) HD412

                          ソケットセット(12角・ホルダー付) HD412

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 6,990円 12,771円 7,116円 6,116円 12,771円 6,990円 5,925円 7,709円 5,065円 6,990円 6,990円 17,721円 7,990円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   当日出荷可能
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 12角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 12角 12角
                            二面幅寸法(S寸法) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 6 / 7 / 8 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 6.35 6.35 12.7 9.5 9.5 12.7 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 1/4 1/4 1/2 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2

                            ソケットセット(6角・ホルダー付) HS212のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました