(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールセット TSA3120

ツールセット TSA3120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,401円
税込単価
54,341円

ベーシックな9.5sqツールセット。【特長】・9.5mm差込でセット内容43点...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    43
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 外寸(mm):
    410×175×175
  • トレイ:
    なし
  • キーロック:
    なし
  • カラー:
    レッド
  • カラー詳細:
    レッド
  • JANコード:
    4953488197679
  • トラスココード:
    810-9348
  • 重量(kg):
    10
  • 付属品:
    中皿
  • ケース単品質量(g):
    3600
  • セット内容1:
    ソケット(6角):3S-08,10,12,13,14,17,19,21,22,24
  • セット内容2:
    ラチェットハンドル:RH30K
  • セット内容3:
    スピンナハンドル:231
  • セット内容4:
    エクステンションバー:305(75mm),306(150mm)
  • セット内容5:
    ソケットホルダー:SH310
  • セット内容6:
    ロングスパナ:LS-5.507,0810,1012,1113,1214,1417
  • セット内容7:
    ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810,1012,1113,1214,1417,1921,2224
  • セット内容8:
    モンキレンチ:MW-300
  • セット内容9:
    コンビネーションプライヤ:CP-200
  • セット内容10:
    ウォーターポンププライヤ:KWP-250
  • セット内容11:
    ラジオペンチ:RP-150
  • セット内容12:
    強力ニッパ:KN-150
  • セット内容13:
    貫通ドライバー:KMD-075,100、KPD-001,002,003
  • セット内容14:
    スタビードライバー:SD-M,P
  • セット内容15:
    割柄ドライバー:PGYMD-150
  • セット内容16:
    ブラックシャフトハンマー:BH-10(1ポンド)
  • セット内容17:
    ツールケース:BX120

型番

TSA3120 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSA3120

1個

49,401( 54,341円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベーシックな9.5sqツールセット。
【特長】
・9.5mm差込でセット内容43点。
・天面フラットになるコンパクトなツールケースに厳選した工具を搭載。
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の組立て、産業機械メンテナンス用。
・出張修理にも最適。

商品情報

グッドデザイン賞受賞製品採用のツールセット

TSA3120の外観

TSA3120の外観

トレー付
ダンボール寸法 : w422×d217×h282mm
質量 : 9.1kg
使用上の注意 : ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意。

BX120ケース寸法(BX120ツールケース寸法)

BX120ケース寸法(BX120ツールケース寸法)

BX120ケース寸法(中皿寸法)

BX120ケース寸法(中皿寸法)

TSA3120内容品

TSA3120内容品

製品名製品番号/仕様備考
ソケット(6角)3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24 
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H 
スピンナハンドルNS3 
エクステンションバー305(75mm),306(150mm) 
ソケットホルダーSH1310 
スパナセットDS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417) 
ロングメカニックめがねレンチ(45゜×10゜)M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224 
モンキレンチMW-300 
コンビネーションプライヤCP-200SG 
ウォーターポンププライヤKWP-250 
ラジオペンチRP-150G 
強力ニッパKN-150G 
貫通ドライバーKMD-075、100(-)角軸プラスチック柄
貫通ドライバーKPD-001、002、003(+)角軸プラスチック柄
スタビードライバーSD-M(-)角軸プラスチック柄
スタビードライバーSD-P(+)角軸プラスチック柄
割柄ドライバーPGYMD-150(-)角軸プラスチック柄
ブラックシャフトハンマーBH-10(1ポンド) 
ツールケースBX120 

仕様

カタログ

 

TSA3120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TSA3120の型番TSA3120のページです。
型番TSA3120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールセット TSA3120

ツールセット TSA3120

    ツールセット TSA4120

    ツールセット TSA4120

      工具セット S-80(電源100V)

      工具セット S-80(電源100V)

        工具セット S-81

        工具セット S-81

          ネプロス ツールセット[42点組]

          ネプロス ツールセット[42点組]

            KS-12・ KSE-12 アタッシュ工具セット

            KS-12・ KSE-12 アタッシュ工具セット

              ツールセット 700S

              ツールセット 700S

                ツールセット TSX950

                ツールセット TSX950

                  ツールセット TSA3309

                  ツールセット TSA3309

                    首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

                    首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

                      メーカー TONE TONE ホーザン ホーザン NEPROS エンジニア TONE TONE TONE TONE
                      通常価格 49,401円 57,321円 330円 70,636円 153,284円 40,312円 39,894円 98,901円 50,180円 25,641円
                      通常出荷日 5日目   5日目   3日目   3日目   4日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   1日目  
                      ツールセットタイプ ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 - - - - ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱
                      セット内容(点) 43 43 - 32 42 - 46 86 54 32
                      ミリ/インチ ミリ ミリ - - - - ミリ ミリ ミリ ミリ
                      差込角(mm) 9.5 12.7 - - 9.5 - 12.7 9.5 / 12.7 9.5 6.3 / 9.5 / 12.7
                      外寸(mm) 410×175×175 410×175×175 - 365×110×275 W510×D275×H325 465×345×129 410×220×170 508×232×302 433×220×240 405×120×60

                      ツールセット TSA3120のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました