(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドロータリーホイール

ダイヤモンドロータリーホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,990円
税込単価
9,889円

【特長】・壁面・屋上等のコンクリート・モルタルに発生する複雑なヒビ割れにそって...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    単品
  • 形状:
    円筒型
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • ダイヤ部最大径(mm):
    10
  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm):
    21
  • 軸径(mm):
    6

(i)ご注意

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 別売のコレットチャックでディスクグラインダーにもご使用いただけます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
材質1
軸長(mm)
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD-10

4963202017251
51
20
430-7551
●●
30
30000

1個

8,990( 9,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面・屋上等のコンクリート・モルタルに発生する複雑なヒビ割れにそってならい切りができ、コーキング作業の際、余分な所を損傷することなく均一に隅々まで目地切りがなされ、スマートなクラック補修ができます。
【用途】
・コンクリート・モルタルのひび割れ補修に。

(i)ご注意

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 別売のコレットチャックでディスクグラインダーにもご使用いただけます。

カタログ

 

Loading...

RD-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドロータリーホイールの型番RD-10のページです。
型番RD-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドロータリーホイール

ダイヤモンドロータリーホイール

    マンドレール ペーパーマンドレール

    マンドレール ペーパーマンドレール

      “キングダイヤモンドトイシ”

      “キングダイヤモンドトイシ”

        CBNバー

        CBNバー

          電着ダイヤモンドバー/CBNバー

          電着ダイヤモンドバー/CBNバー

            ディスクタイプダイヤモンドバー

            ディスクタイプダイヤモンドバー

              ディスクタイプCBNバー

              ディスクタイプCBNバー

                ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

                ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

                  トラスコ中山 ダイヤモンドバー

                  トラスコ中山 ダイヤモンドバー

                    軸付ダイヤモンド砥石 天然ダイヤ使用

                    軸付ダイヤモンド砥石 天然ダイヤ使用

                      CBNインターナルバー(円筒先丸)

                      CBNインターナルバー(円筒先丸)

                        SP電着CBNバー 軸径3MM

                        SP電着CBNバー 軸径3MM

                          電着ダイヤモンドバー

                          電着ダイヤモンドバー

                            メーカー ロブテックス ナカニシ キング砥石 トラスコ中山 ナカニシ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 8,990円 4,998円 17,133円 1,270円 1,800円 3,004円 3,480円 1,137円 1,020円 1,267円 1,356円 3,300円 1,800円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 単品 - - 単品 - ダイヤモンドディスク・マンドレール ダイヤモンドディスク・マンドレール - 単品 - - 単品 単品
                            形状 円筒型 - - - - 平型 平型 - - - - 円筒型 円筒型
                            材質/砥材 ダイヤ - - CBN - ダイヤ CBN - ダイヤ ダイヤ - - ダイヤ
                            ダイヤ部最大径(mm) 10 φ0.5 - - - - - - - - - - -
                            ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm) 21 - - - - - - - - - - 3 -

                            ダイヤモンドロータリーホイールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました