握り部はローレット付きで、安全なコアドリル用ストレートシャンク。【特長】・カン...
ダイヤモンドコアドリル(乾式) ストレートシャンクの外観
ダイヤモンドコアドリル(乾式) ストレートシャンクの寸法図
品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 |
---|---|---|---|---|---|
KD29 | 480g | 29mm | 9.0mm | 150mm | 10mm |
KD32 | 540g | 32mm | 9.0mm | 150mm | 10mm |
KD35 | 580g | 35mm | 9.0mm | 150mm | 10mm |
KD38 | 640g | 38mm | 9.0mm | 150mm | 10mm |
KD40 | 680g | 40mm | 9.0mm | 150mm | 10mm |
KD45 | 860g | 45mm | 9.0mm | 150mm | 10mm |
KD52 | 900g | 52mm | 9.0mm | 150mm | 13mm |
KD65 | 1100g | 65mm | 9.0mm | 150mm | 13mm |
KD70 | 1520g | 70mm | 9.0mm | 150mm | 13mm |
KD75 | 1340g | 75mm | 9.0mm | 150mm | 13mm |
KD80 | 1520g | 80mm | 9.0mm | 150mm | 13mm |
KD100 | 1980g | 100mm | 9.0mm | 150mm | 13mm |
KD120 | 2480g | 120mm | 9.0mm | 150mm | 13mm |
型番 |
外径(mm) |
シャンク径・MT No |
JANコード |
トラスココード |
重量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
29
|
10mm
|
4963202-056403
|
335-6094
|
480
| 1個 | 23,222円 18,837円 ( 20,721円 ) | 1日目 | |
32
|
10mm
|
4963202-056441
|
335-6116
|
540
| 1個 | 23,222円 18,837円 ( 20,721円 ) | 1日目 | |
35
|
10mm
|
4963202-058629
|
335-6132
|
580
| 1個 | 23,222円 18,837円 ( 20,721円 ) | 1日目 | |
38
|
10mm
|
4963202-058667
|
335-6159
|
640
| 1個 | 23,222円 18,837円 ( 20,721円 ) | 1日目 | |
40
|
10mm
|
4963202-056489
|
335-6175
|
680
| 1個 | 23,222円 18,837円 ( 20,721円 ) | 1日目 | |
45
|
10mm
|
4963202-058704
|
335-6191
|
860
| 1個 | 23,222円 18,837円 ( 20,721円 ) | 1日目 | |
52
|
13mm
|
4963202-056526
|
335-6213
|
900
| 1個 | 26,754円 21,432円 ( 23,575円 ) | 1日目 | |
65
|
13mm
|
4963202-055574
|
335-6230
|
1100
| 1個 | 29,205円 23,393円 ( 25,732円 ) | 1日目 | |
70
|
13mm
|
4963202-058742
|
335-6256
|
1520
| 1個 | 28,282円 24,036円 ( 26,440円 ) | 6日目 | |
75
|
13mm
|
4963202-058780
|
335-6272
|
1340
| 1個 | 30,570円 24,452円 ( 26,897円 ) | 6日目 | |
80
|
13mm
|
4963202-055611
|
335-6299
|
1520
| 1個 | 34,860円 26,284円 ( 28,912円 ) | 6日目 | |
100
|
13mm
|
4963202-055659
|
335-6051
|
1980
| 1個 | 43,790円 33,017円 ( 36,319円 ) | 1日目 | |
120
|
13mm
|
4963202-055697
|
335-6078
|
2480
| 1個 | 51,085円 36,377円 ( 40,015円 ) | 1日目 |
Loading...
握り部はローレット付きで、安全なコアドリル用ストレートシャンク。
【特長】
・カンタンボディ脱着機能でコア(切りカス)が上から楽に取り出せる。
・切れ味ボンドとドデカチップで切れ味バツグン(鉄筋φ13(直径13mm)までOK)。
・独自のトルネードスバイラル溝が切り粉を強制排出。
・便利な深さ目盛り付き(目安)。
【用途】
・一般~硬質コンクリート、鉄筋コンクリート(φ13(直径13mm)まで)、ALC等のエアコン、ガス、水道、電気の配管工事などに。