(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナットセッター NTLM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナットセッター NTLM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

全ネジへのナット取り付け作業の効率アップが可能になるナットセッター。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • JANコード:
    4963202-087186
  • トラスココード:
    384-4480
  • 重量(g):
    100
  • 全長(mm):
    75
  • 適合ナットサイズ:
    W3/8・W1/2・M10
  • 外径(mm):
    φ58

Loading...

全ネジ用ナットビット ナットセッター NTLMの仕様

NTLMの外観

NTLMの外観

NTLMの寸法図 単位:mm

NTLMの寸法図 単位:mm

仕様

  • 商品重量:100g
  • 寸法1:75mm
  • 寸法2:φ58(直径58mm)

使用上のご注意

  • 作業時は保護めがね・マスクを着用してください。
  • 無理な姿勢で使用しないでください。
  • 本来の目的以外での使用はしないでください。
  • 品質の低下を招きますので改造をしないでください。
  • 割れ、欠け、変形などの異常時の使用は中止してください。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTLM

10

1個

1,710( 1,881円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全ネジへのナット取り付け作業の効率アップが可能になるナットセッター。
【特長】
・お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業
・コンパクトな仕様により取り回しが楽
・ナットの前後に障害物があっても使用可
・2段階のスピード調整が可能、ナットを当てる位置を変えてスピード調整が可能
【用途】
・全ネジ施行前のナット取り付け作業も全ネジ施行後でのナット取り付け作業もラクラク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットセッター NTLMの型番NTLMのページです。
型番NTLMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナットセッター NTLM

ナットセッター NTLM

    充電式ハサミ RES-3.6V

    充電式ハサミ RES-3.6V

      パッド150

      パッド150

        接地アダプター ワニ口クリップタイプ

        接地アダプター ワニ口クリップタイプ

          ジョイントカッタ

          ジョイントカッタ

            排水管清掃機 K-45AF

            排水管清掃機 K-45AF

              切断砥石カバーセット

              切断砥石カバーセット

                #80サンドペーパー5枚セット

                #80サンドペーパー5枚セット

                  ミニエイト レシプロ

                  ミニエイト レシプロ

                    メーカー ロブテックス パオック マキタ SK-11 マキタ リジッド リョービ BLACK AND DECKER 日本精密機械工作
                    通常価格 1,710円 8,447円 4,900円 3,047円 46,109円 9,449円 3,971円 967円 94,900円
                    通常出荷日 5日目   1日目   3日目   4日目   3日目   1日目   4日目   1日目   11日目  
                    種類 その他関連用品 - 保守部品・消耗品 - - - その他関連用品 - -
                    JANコード 4963202-087186 - - - - - - - -
                    トラスココード 384-4480 - - - - - - - -
                    重量(g) 100 - - - - - - - -
                    全長(mm) 75 - - - - - - - -

                    ナットセッター NTLMのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました