(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,120円
税込単価
6,732円

自動車のスパークプラグ脱着ソケット。【特長】・ロングフレックスタイプでエンジン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 差込角形状:
    6角
  • 寸法(D2)(mm):
    20
  • 寸法(L1)(mm):
    6.5
  • 寸法(d)(mm):
    9.5
  • 用途:
    スパークプラグ専用
  • 仕様:
    薄肉タイプ

型番

3FP-20.8 解除

Loading...

フレックス形プラグソケット

フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16:関連画像

使用例

フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16:関連画像

寸法図

製品番号 二面幅寸法(mm)S 寸法(mm)D1 寸法(mm)D2 寸法(mm)L1 寸法(mm)L 寸法(mm)d 質量(g)
3FP-16 16 21.3 20 6.5 382 9.5 375
3FP-20.8 20.8 26.5 20 6.5 379 9.5 495

注意・禁止事項

  • スパークプラグ専用で薄肉。普通のソケットとして使用しないこと。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないこと。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
寸法(D1)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3FP-20.8

379
20.8
26.5
495

1個

6,120( 6,732円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車のスパークプラグ脱着ソケット。
【特長】
・ロングフレックスタイプでエンジンルームの奥まった箇所に最適。
・マグネット付。
・9.5mm差込。
・スパークプラグ専用。
【用途】
・自動車の点火プラグ脱着に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16の型番3FP-20.8のページです。
型番3FP-20.8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16

フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16

    9.5sq.三重四角ビットソケット

    9.5sq.三重四角ビットソケット

      インパクト用タイヤソケット

      インパクト用タイヤソケット

        メーカー TONE KTC(京都機械工具) TONE
        通常価格 6,120円 2,574円 4,640円
        通常出荷日 5日目   4日目   5日目  
        商品タイプ エンジン関連 エンジン関連 タイヤ関連
        差込角(mm) 9.5 - 12.7
        差込角形状 6角 - 6角
        寸法(D2)(mm) 20 - 30
        寸法(L1)(mm) 6.5 - 20

        フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました