(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金工鋸用替刃 TNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金工鋸用替刃 TNシリーズ【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
797円 ~ 1,530円
税込価格
877円 ~ 1,683円

【特長】・様々なバリエーションから用途、目的に合わせて選択が可能・TN-11~...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • ノコ刃サイズ(mm):
    130

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

精密加工用鋸刃としてアサリがなく綺麗な切断面に仕上がる金工のこ

TN-11

TN-11

TN-12

TN-12

TN-13

TN-13

TN-14

TN-14

TN-15

TN-15

TN-16

TN-16

TN-17

TN-17

TN-18

TN-18

TN-17

TN-17

金工鋸用替刃の実際の利用例について

用途、目的に合わせて適切な商品を選択可能。

用途、目的に合わせて適切な商品を選択可能。

製品仕様

品 番サイズ刃厚
(mm)

(mm)
1cm辺りの
山数
全長
(mm)
アサリ用途
TN-113/00.240.4824130なし金工真鍮アルミ
TN-122/00.260.5222
TN-1300.280.5620
TN-1410.30.6119
TN-1520.340.717
TN-1630.360.7416
TN-1740.380.7815
TN-1850.40.8414
TN-2024山0.421.3524なし木工薄木板・合板・軟木・コルク・ラワン 
TN-212つ山0.51.7534木工ベニア・ダンボール
TN-2260山0.381.1560樹脂アクリル板等
TN-23すり目0.431.3798金工真鍮・貝殻
TN-24SUS・小アサリ0.41.37122あり金工ステンレス板等
TN-25小アサリ0.391.15122金工真鍮・アルミ
TN-26大アサリ0.551.8552万能金工・木工・樹脂
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ
刃厚み(mm)
幅(mm)
1cm辺りの山数
JANコード
トラスココード
用途
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アサリなし
3/0
0.24
0.48
24
4989833061111
368-8691
金工:真鍮・アルミ
10

1パック

12個入り

797( 877円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アサリなし
0
0.28
0.56
20
4989833061135
368-8712
金工:真鍮・アルミ
10

1パック

12個入り

797( 877円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アサリなし
1
0.3
0.61
19
4989833061142
777-1401
金工:真鍮・アルミ
10

1パック

12個入り

797( 877円 )

1日目

アサリあり
小アサリ
0.39
1.15
122
4989833061258
853-3664
金工:真鍮・アルミ
10

1パック

12個入り

1,530( 1,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アサリあり
大アサリ
0.55
1.85
52
4989833061265
853-3665
万能:金工・木工・樹脂
10

1パック

12個入り

1,530( 1,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なバリエーションから用途、目的に合わせて選択が可能
・TN-11~18:精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。用途、目的に合わせてお選びください
・木工用TN-20・21:刃の間隔を広げることで木材の切断に最適です。切断能力が飛躍的に向上
・樹脂用TN-22:刃の間隔を適度に広げることにより目詰まりを防止。作業効率アップします
・高硬度材料TN-23:2種類の刃を交互に並べることによりヤスリのような効果で切断できます
・金属用:TN-24~26:刃にアサリを付けた高級タイプ。切断能力はシリーズ最高です
【用途】
・金工鋸用の替刃
・金属の精密加工に利用可能

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金工鋸用替刃 TNシリーズ

金工鋸用替刃 TNシリーズ

    パイプソーハイパー300(替刃式のこぎり)

    パイプソーハイパー300(替刃式のこぎり)

      バイメタルハックソーブレード

      バイメタルハックソーブレード

        コッピングソー

        コッピングソー

          固定フレーム 一般鉄工用

          固定フレーム 一般鉄工用

            ソーフレーム

            ソーフレーム

              エルゴフレーム

              エルゴフレーム

                ハックソーフレーム

                ハックソーフレーム

                  メーカー エンジニア ハウスビーエム レノックス トラスコ中山 E-Value バーコ バーコ レノックス
                  通常価格 797円 3,600円 2,790円 1,570円 1,072円 4,675円 5,595円 6,149円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 替刃 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                  ノコ刃サイズ(mm) 130 - - 160 250 250 300 -

                  金工鋸用替刃 TNシリーズのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  ワーク(主にアルミ)の切断に使用
                  評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                  ワーク(主にアルミ)の切断に使用しています。過去に色々試した中で、ワークに対する食いつきが一番良かったため、以来気に入って利用しています。あわせて耐久性も良いです。刃厚や山数のバリエーションも豊富で用途にあわせて選択できるのもありがたいです。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました