(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ペンチ PM-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸ペンチ PM-06

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,910円
税込単価
3,201円

線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適。【特長】・先細ラウンドノー...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • ばね:
    あり
  • 先端幅(mm):
    1.5
  • トラスココード:
    368-8194
  • 全長(mm):
    145
  • 重量(g):
    80
  • 本体材質:
    高炭素鋼
  • 仕様:
    根本サイズ:6mm

Loading...

曲げ加工に最適な丸ペンチ

丸ペンチ PM-06:関連画像

使用例

丸ペンチ PM-06:関連画像

バネ付き
連続作業でも疲れないバネ付き

製品仕様

丸ペンチ PM-06:関連画像

外形図

丸ペンチ PM-06:関連画像

刃先形状/先端Φ1.5(直径1.5mm)

(mm)

品 番材 質重量(g)
PM-06高炭素鋼80
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-06

10

1個

2,910( 3,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適。
【特長】
・先細ラウンドノーズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ペンチ PM-06の型番PM-06のページです。
型番PM-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ペンチ PM-06

丸ペンチ PM-06

    ミニチュア丸ペンチ P-39

    ミニチュア丸ペンチ P-39

      TTC エッチングベンダーロングタイプ

      TTC エッチングベンダーロングタイプ

        スナイプノーズプライヤー60°

        スナイプノーズプライヤー60°

          TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型

          TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型

            ミニフラットノーズプライヤー

            ミニフラットノーズプライヤー

              チェーンプライヤー P-220

              チェーンプライヤー P-220

                精密プライヤー P-51

                精密プライヤー P-51

                  ロングプライヤー ELP-1・ELP-2

                  ロングプライヤー ELP-1・ELP-2

                    エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー) ブラック仕上げ

                    エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー) ブラック仕上げ

                      先細ラジオペンチベントタイプ FNP-125N

                      先細ラジオペンチベントタイプ FNP-125N

                        ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げ

                        ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げ

                          メーカー エンジニア ホーザン ツノダ バーコ ツノダ ツノダ ホーザン ホーザン E-Value バーコ ツノダ バーコ
                          通常価格 2,910円 2,970円 2,959円 6,668円 2,529円 1,759円 2,379円 7,237円 2,024円 4,000円 2,160円 4,312円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                          呼び寸法 150 120 135 125 - 115 220 125 275 - 125 -
                          ばね あり あり - あり あり あり なし なし - あり あり あり
                          先端幅(mm) 1.5 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 368-8194 - - - - - - - - - - -
                          全長(mm) 145 - - - - - - - - - - -

                          ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました