(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC砥石 さら形

GC砥石 さら形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,135円
税込単価
3,449円

ビトリファイドを使ったさら形の研削盤用砥石です。硬くて破砕性の良いGC砥材を採...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    120
  • 外径(mm):
    150
  • 厚み(mm):
    13
  • 形状(号):
    さら形(12号)
  • 砥材:
    GC
  • 硬度(結合度):
    H
  • 最高使用周速度:
    33m/s
  • 結合剤:
    V81R
  • A(mm):
    6
  • J(mm):
    75
  • K(mm):
    75
  • U(mm):
    3
  • 使用工具:
    研削盤用
  • 形状番号:
    12

型番

1000E11500 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
穴径(mm)
トラスココード
E(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000E11500

12.7
825-6149
8

1個

3,135( 3,449円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビトリファイドを使ったさら形の研削盤用砥石です。
硬くて破砕性の良いGC砥材を採用しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長

硬くて破砕性の良いGC砥材を採用しました。

用途

  • 非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般軽研削に使用します。
  • 超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など

規格表

型番砥材粒度硬度結合剤形状寸法(mm)最高使用周速度
外径×厚み×穴径AEJKUm/s
1000E11500GC120HV12150×13×12.7687575333
1000E11510GC120HV12150×13×31.756107575333

外形図

GC砥石 さら形 外形図

推奨切削条件

適用被削材

研削砥石の概要

研削砥石は、以下の三要素から構成されています。

  • 砥粒:切刃として加工物を削る。
  • 結合剤(ボンド):砥粒を結合させ、保持する。
  • 気孔:砥粒と結合剤の間にある隙間で、研削時に生じる切屑の逃げを助ける。
GC砥石 さら形 研削砥石要素

また、研削砥石の性能は以下の五つの要素によって決まります。

1. 砥粒:砥粒品質の種類
2. 粒度:砥粒の大きさ
3. 結合度:砥石の硬さ。砥粒を保持している強さの程度
4. 組織:研削砥石の容積に占める砥粒の割合
5. 結合剤(ボンド):砥粒を保持している材料の種類

 

砥粒

加工物を削る刃物に相当し、加工物より硬いことが必要です。
現在研削砥石に使用されている砥粒の種類は大きく分類して、
(1)アルミナ質砥粒(A 系砥粒)
(2)炭化けい素質砥粒(C系砥粒)
(3)ダイヤモンド砥粒(SD) 
(4)立方晶窒化ホウ素砥粒(CBN) の4種類があります。
これらの砥粒は硬度、靭性(フライアビリティー)が各々異なるため、被削材、研削方式、要求精度などによって最適な砥粒を選定する必要があります。

 

砥粒の硬度と靭性(粒度F60の数値)

GC砥石 さら形 砥粒の硬度と靭性

(参考)
焼入鋼HRc60:ヌープ硬度780
ガラス:ヌープ硬度320

  • 硬度:数値が大きいほど、砥粒が硬いことを表します。
  • 靱性(フライアビリティー):数値が大きいほど砥粒が破砕しやすいことを表します。

選定サポート情報

選定サポート情報

研削砥石はご使用の条件により研削性能が変わります。
各材質・作業用の標準的な砥石明細を記載しましたのでご参考にしてください。
(注:下表は、ビトプロフェッショナルシリーズに登録された砥石の明細から選定しています)

GC砥石 さら形 選定基準表

技術情報

研削砥石の製造工程

GC砥石 さら形 研削砥石の製造工程
 

研削砥石の寸法許容差(JIS規格)

単位:mm
GC砥石 さら形 寸法許容差
 

※砥石の穴径が機械に適合しないものは無理に押し込んで使用しないでください。

GC砥石 さら形 穴径

注:穴径の寸法許容差のうちH11とH12は、研削砥石軸または固定フランジの寸法許容差が普通周速度でf8、高速度でf7以上の精度である場合に適用する。

選定サポート情報

研削砥石の周速度・回転数 換算表

GC砥石 さら形 計算式
単位:min-1
GC砥石 さら形 換算表1
 
単位:min-1
GC砥石 さら形 換算表2
 

※旧表示(m/min)との換算表

GC砥石 さら形 換算表3

注意・禁止事項

研削砥石を正しく使うための重要事項

砥石は、基本にそった使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のために、"すべきこと""してはいけないこと"を必す守ってください。
以下の基本ルールは、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に基づいています。

<警告>

誤った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。

すべきこと

1. 砥石の取り扱いは、"ころがすな・落とすな・ぶつけるな"の三原則を守ってください。砥石の保管は、整理棚などで乾燥した場所でおこなってください。
2. 機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査と打音検査をしてください。
3. 砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
4. フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用してください。
5. 砥石についているラベルを使用してください。ラベルは、フランジ径より大きく、よごれ・やぶれのないものを使用してください。
6. バランスウェイトでバランスをとってください。
7. 砥石とワークレストのすきまは3mm以下とし、砥石と調整片のすきまは3mm~10mm以内に調整してください。
8. 機械装着後の砥石軸の長さは、13mmを標準として使用してください。
9. 砥石カバーは、常に砥石の1/2以上をおおう適正なものを使用してください。
10. その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えたときは3分間以上の試運転をしてください。携帯用グラインダについては安全な場所で試運転をしてください。
11. 作業中は、保護メガネ・防じんマスクなどの保護具を着用してください。
12. バランスくずれを避けるために、研削液をとめて完全に振り切りしてから、砥石の回転をとめてください。
13. 火花の飛散を、しゃへい板などで防止してください。
14. 呼吸器疾患を防止するために、粉じん発散防止と十分な換気をしてください。

してはいけないこと

1. 落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は、使用しないでください。
2. 砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないでください。
3. 砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないでください。
4. 砥石との接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないでください。逃げ部のないフランジは使用しないでください。ナット付き砥石の場合には、逃げ部のあるフランジ(台板)は使用しないでください。
5. 砥石をフランジヘ取り付ける際は、ナットを締めすぎないでください。
6. 側面の使用を目的とする砥石以外は、側面を使用しないでください。
7. 砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないでください。
8. 加工物を無理に砥石に押しつけないでください。また、砥石を無理に加工物に押しつけないでください。
9. 回転中の砥石には直接身体を触れないでください。
10. 試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないでください。
11. 携帯用グラインダ作業では、砥石の回転が完全にとまらないうちに、グラインダを台・床・加工物などの上に置かないでください。
12. 引火・爆発の恐れのある場所では研削作業をしないでください。
13. 火花の飛ぶ範囲内には立ち入らないでください。
14. 安全教育を受けていない方は、砥石の取り替え・試運転をしないでください。

カタログ

 

1000E11500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GC砥石 さら形の型番1000E11500のページです。
型番1000E11500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC砥石 さら形

GC砥石 さら形

    PA砥石 さら形

    PA砥石 さら形

      WA砥石(赤) さら形

      WA砥石(赤) さら形

        CXY砥石 さら形

        CXY砥石 さら形

          PAA砥石 片へこみ形

          PAA砥石 片へこみ形

            CX砥石 片へこみ形

            CX砥石 片へこみ形

              PAA砥石 両ドビテール形

              PAA砥石 両ドビテール形

                CX砥石 両ドビテール形

                CX砥石 両ドビテール形

                  SDメモックス(付属ドレッサー11Φ)

                  SDメモックス(付属ドレッサー11Φ)

                    SDメモックス(付属ドレッサー10Φ)

                    SDメモックス(付属ドレッサー10Φ)

                      SDメモックス(付属ドレッサー9Φ)

                      SDメモックス(付属ドレッサー9Φ)

                        PA砥石

                        PA砥石

                          PAA砥石

                          PAA砥石

                            メーカー ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ
                            通常価格 3,135円 3,312円 1,871円 5,139円 3,531円 7,601円 2,953円 7,613円 51,248円 51,248円 51,248円 2,571円 2,299円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   3日目~   4日目   3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            粒度(#) 120 - - 80 - - - - 200 200 200 - -
                            外径(mm) 150 - - 150 - 180 180 180 - - - - -
                            厚み(mm) 13 - 13 13 - 19 6.4 6.4 - - - - -
                            形状(号) さら形(12号) さら形(12号) さら形(12号) さら形(12号) 片へこみ形(5号) 片へこみ形(5号) 両ドビテール(10号) 両ドビテール(10号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号)
                            砥材 GC PA WA - - - - - - - - PA -

                            平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました