(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具インサートスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具インサートスタンド

通常価格(税別)
9,400円 ~ 18,000円
税込価格
10,340円 ~ 19,800円

【特長】・使用頻度の高い工具等を保管します。・5ヶ取付け可動タイプと16ヶ取付...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
取付け数(ヶ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
可動タイプ
5

1個

9,400( 10,340円 )

3日目

固定タイプ
16

1個

18,000( 19,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高い工具等を保管します。
・5ヶ取付け可動タイプと16ヶ取付け固定タイプがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具インサートスタンド

工具インサートスタンド

    キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

    キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

      ヤマテック コボレ止め 奥行用

      ヤマテック コボレ止め 奥行用

        キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

        キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

          ヤマテック ロール材スタンド用 フックバーセットW1200

          ヤマテック ロール材スタンド用 フックバーセットW1200

            ヤマテック ロール材スタンド用 フックバーセットW600

            ヤマテック ロール材スタンド用 フックバーセットW600

              キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

              キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                軽量作業台 (ツールハンガー付)

                軽量作業台 (ツールハンガー付)

                  軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                  軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                    コボレ止め 間口用 スチール

                    コボレ止め 間口用 スチール

                      中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                      中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                        軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                        軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                          軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                          軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                            メーカー MSTコーポレーション トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 9,400円 82,346円 10,671円 74,249円 3,886円 3,252円 81,951円 38,670円 31,725円 5,602円 80,455円 27,182円 48,217円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   2日目~   3日目   3日目   4日目   2日目   2日目~   3日目   4日目   2日目~   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            本体/オプション オプション 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体

                            工具インサートスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました