(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストシュータ 6SD-DST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダストシュータ 6SD-DST

通常単価(税別)
11,600円
税込単価
12,760円

6Sデスクのオプション部品。【特長】・シール2種類が付属します(燃えるゴミ、金...

詳細情報を確認する

型番

6SD-DST 解除

Loading...

6Sデスクのオプション部品のダストシューター

ダストシューター 6SD-DST:関連画像

ダストシューターの外観

ダストシューター 6SD-DST:関連画像

ダストシューターの使用例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6SD-DST

1個

11,600( 12,760円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

6Sデスクのオプション部品。
【特長】
・シール2種類が付属します(燃えるゴミ、金属くず)
・ゴミ箱は付属しません
【用途】
・ゴミを簡単に分別できる

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストシュータ 6SD-DSTの型番6SD-DSTのページです。
型番6SD-DSTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダストシュータ 6SD-DST

ダストシュータ 6SD-DST

    コンテナBOX用仕切り CN-S

    コンテナBOX用仕切り CN-S

      コンテナBOX

      コンテナBOX

        サイドテーブル 6Sデスク用

        サイドテーブル 6Sデスク用

          ワークテーブル用半面棚板 WTシリーズ

          ワークテーブル用半面棚板 WTシリーズ

            キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

            キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

              キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

              キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

                コンテナBOX用フタ

                コンテナBOX用フタ

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

                    キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                    キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                      エアガン 6Sデスク用

                      エアガン 6Sデスク用

                        移動式作業台 高さ(mm)750

                        移動式作業台 高さ(mm)750

                          軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                          軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 MSTコーポレーション 山金工業 トラスコ中山 MSTコーポレーション 大阪製罐 トラスコ中山
                            通常価格 11,600円 4,800円 5,400円 74,400円 4,186円 74,249円 82,346円 5,400円 38,675円 81,951円 10,400円 73,070円 27,182円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   2日目~   2日目~   3日目   3日目~   4日目   3日目   8日目   2日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            本体/オプション オプション オプション - オプション オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 オプション 本体 本体

                            ダストシュータ 6SD-DSTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました