(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

U型ロングフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

U型ロングフック

通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

ツール作業台6デスクオプションのU型ロングフックです。6デスクのフックベースパ...

詳細情報を確認する

型番

6SD-UFL 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6SD-UFL

1個

6,800( 7,480円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ツール作業台6デスクオプションのU型ロングフックです。
6デスクのフックベースパネルにはフックの取付けが自在、組替えも自由です。
工具に合わせて自由自在に設定可能。
背面スペースも有効利用できます。
数量:5ケ,横幅20mm、奥行97mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U型ロングフックの型番6SD-UFLのページです。
型番6SD-UFLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

U型ロングフック

U型ロングフック

    U型ショートフック

    U型ショートフック

      ドライバーフック 6Sデスク用

      ドライバーフック 6Sデスク用

        ロングフック 作業台用オプション

        ロングフック 作業台用オプション

          ショートフック

          ショートフック

            軽量作業台 (薄型2段引出し付)

            軽量作業台 (薄型2段引出し付)

              スパナフック 6Sデスク用

              スパナフック 6Sデスク用

                ヤマテック ロール材スタンド用 フック

                ヤマテック ロール材スタンド用 フック

                  ヤマテック 間口連結金具 アイボリー

                  ヤマテック 間口連結金具 アイボリー

                    ヤマテック 間口連結金具 グリーン

                    ヤマテック 間口連結金具 グリーン

                      BE型・BER型軽量作業台 薄型2段引出付

                      BE型・BER型軽量作業台 薄型2段引出付

                        軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

                        軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

                          メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション トラスコ中山 MSTコーポレーション 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 6,800円 5,600円 3,200円 5,600円 5,600円 44,944円 6,800円 247円 3,314円 3,314円 42,396円 19,648円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                          本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 オプション オプション - - 本体 本体

                          U型ロングフックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました