(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンチ(DTE用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レンチ(DTE用)

通常単価(税別)
2,969円
税込単価
3,266円

【特長】データワンコレット用のレンチ。標準付属品。・全長:170mm・Fig....

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    レンチ
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • L:
    110
  • Fig.:
    5

型番

W-135DR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-135DR

1個

2,969( 3,266円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
データワンコレット用のレンチ。
標準付属品。
・全長:170mm
・Fig.:5
・締付けトルク:14,18N・m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンチ(DTE用)の型番W-135DRのページです。
型番W-135DRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レンチ(DTE用)

レンチ(DTE用)

    レンチ(DTB3用)

    レンチ(DTB3用)

      スパナ(DTA3用)

      スパナ(DTA3用)

        ERストレートコレットチャック スパナ

        ERストレートコレットチャック スパナ

          データワン コレットホルダ用スパナ

          データワン コレットホルダ用スパナ

            レンチ(E32-DTB7/SLK6/SLK8用)

            レンチ(E32-DTB7/SLK6/SLK8用)

              アジャスタブルトルクレンチ用スパナ

              アジャスタブルトルクレンチ用スパナ

                アジャスタブルトルクレンチ

                アジャスタブルトルクレンチ

                  コレットチャック(メッキコーティング)

                  コレットチャック(メッキコーティング)

                    MST コレットドライバ

                    MST コレットドライバ

                      データワンコレットホルダ E型用 タップロッド

                      データワンコレットホルダ E型用 タップロッド

                        HDC・A 高精度コレットホルダ BT

                        HDC・A 高精度コレットホルダ BT

                          KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

                          KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション VERTEX MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション 聖和精機 MSTコーポレーション MSTコーポレーション NTツール NTツール
                            通常価格 2,969円 3,347円 7,429円 3,919円 1,500円 1,485円 11,514円 35,286円 16,781円 990円 2,475円 32,957円 32,487円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            ツーリング用品種類 レンチ レンチ レンチ - レンチ レンチ レンチ レンチ - - - - -
                            単品/パック/セット 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 - - - - -
                            L 110 110 110 - - - - - - - - - -
                            Fig. 5 2 1 - 3 4 - - - - - - -

                            レンチ(DTE用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました