(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2/MAG溶接用インシュレータ

CO2/MAG溶接用インシュレータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
808円
税込単価
889円

【特長】・ダイヘン純正部品です。・他社メーカー溶接トーチにも使えます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 適用電流(A):
    350
  • トラスココード:
    306-0276
  • 質量(g):
    20
  • 寸法(mm):
    φ17.5×φ15.5×4
  • 入数(個):
    5

型番

U4167L00 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U4167L00

5個

808( 889円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヘン純正部品です。
・他社メーカー溶接トーチにも使えます。

カタログ

 

Loading...

U4167L00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2/MAG溶接用インシュレータの型番U4167L00のページです。
型番U4167L00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CO2/MAG溶接用インシュレータ

CO2/MAG溶接用インシュレータ

    溶接用トーチ部品インシュレータ

    溶接用トーチ部品インシュレータ

      CO2/MAG溶接用ノズル

      CO2/MAG溶接用ノズル

        細径ガスレンズコレットボディー

        細径ガスレンズコレットボディー

          GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

          GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

            E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

            E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

              TIG溶接 トーチキャップ

              TIG溶接 トーチキャップ

                CO2トーチ用オリフィス

                CO2トーチ用オリフィス

                  TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

                  TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

                    ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

                    ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

                      ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                      ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                        GLノズル(標準ガスレンズ用)

                        GLノズル(標準ガスレンズ用)

                          標準ガスレンズコレットボディー

                          標準ガスレンズコレットボディー

                            メーカー ダイヘン トーキン ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム マイト工業 ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 808円 7,356円 547円 5,002円 11,189円 6,875円 2,060円 3,584円 8,249円 2,442円 3,930円 11,135円 4,947円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            適用電流(A) 350 - 350 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 306-0276 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20 - 60 - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) φ17.5×φ15.5×4 - - - - - - - - - - - -

                            CO2/MAG溶接用インシュレータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました