(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TIG溶接トーチ用 コレットボディ

TIG溶接トーチ用 コレットボディ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,310円
税込価格
1,441円

【特長】TIG溶接用トーチの補修用コレットボディアタッチメントです。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
トラスココード
電極径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
293-1923
1.6

1個

1,310( 1,441円 )

2日目

293-1931
2.4

1個

1,310( 1,441円 )

2日目

293-1940
3.2

1個

1,310( 1,441円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
TIG溶接用トーチの補修用コレットボディアタッチメントです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIG溶接トーチ用 コレットボディ

TIG溶接トーチ用 コレットボディ

    コレットボディ

    コレットボディ

      CO2/MAG溶接用チップ

      CO2/MAG溶接用チップ

        TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

        TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

          CO2/MAG溶接用ノズル

          CO2/MAG溶接用ノズル

            細径ガスレンズコレットボディー

            細径ガスレンズコレットボディー

              ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

              ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

                ライナー(コンジットチューブ)

                ライナー(コンジットチューブ)

                  TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

                  TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

                    ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                    ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                      標準ガスレンズコレットボディー

                      標準ガスレンズコレットボディー

                        タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

                        タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

                          ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

                          ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

                            メーカー ダイヘン マイト工業 ダイヘン ウエルドクラフト ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム 東芝マテリアル パナソニック溶接システム
                            通常価格 1,310円 766円 146円 1,780円 547円 5,002円 2,442円 2,002円 8,249円 3,930円 4,947円 7,417円 6,867円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            質量(g) 15 - - - 60 - - - - - - - -
                            材質仕様 銅タイプ - - - - - - - - - - - -

                            TIG溶接トーチ用 コレットボディのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ステンレス溶接
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/19
                            長年つかっているが全てにおいて完璧、安心して使用できます。おすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました