(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TIG溶接トーチ用 ノズル

TIG溶接トーチ用 ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
765円
税込価格
842円

【特長】TIG溶接用トーチの補修用ノズルアタッチメントです。

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
ノズル呼称
トラスココード
ノズル内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.4ノズル
293-1842
6.5

5個

765( 842円 )

2日目

No.5ノズル
293-1851
8

5個

765( 842円 )

1日目

No.6ノズル
293-1869
9.5

5個

765( 842円 )

2日目

No.7ノズル
293-1877
11

5個

765( 842円 )

1日目

No.8ノズル
293-1885
12.7

5個

765( 842円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
TIG溶接用トーチの補修用ノズルアタッチメントです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIG溶接トーチ用 ノズル

TIG溶接トーチ用 ノズル

    TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N

    TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N

      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N

      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N

        GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

        GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

          TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

          TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

            CO2トーチ用オリフィス

            CO2トーチ用オリフィス

              GLノズル(標準ガスレンズ用)

              GLノズル(標準ガスレンズ用)

                TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用

                TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用

                  TIGトーチ用ロングノズル

                  TIGトーチ用ロングノズル

                    CO2/MAG溶接用ノズル

                    CO2/MAG溶接用ノズル

                      細径ガスレンズコレットボディー

                      細径ガスレンズコレットボディー

                        E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                        E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                          標準ガスレンズコレットボディー

                          標準ガスレンズコレットボディー

                            メーカー ダイヘン ウエルドクラフト ウエルドクラフト パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ウエルドクラフト パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム マイト工業 パナソニック溶接システム
                            通常価格 765円 954円 1,078円 11,189円 8,249円 3,584円 11,135円 2,520円 1,787円 547円 5,002円 6,875円 4,947円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品
                            質量(g) 25 - - - - - - - - 60 - - -
                            入数(個) 5 - - - - - - - - 5 - - -

                            TIG溶接トーチ用 ノズルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            TIGノズルの交換
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/19
                            ダイヘンのTIG溶接機のノズルの交換用として購入。
                            他社より安価で他助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました