(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2/MAG溶接用チップ

CO2/MAG溶接用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
146円 ~ 200円
税込価格
161円 ~ 220円

【特長】・ダイヘン純正部品です。・他社メーカー溶接トーチにも使えます。

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
306-0187
4582132641291
14
45

10個

200( 220円 )

2日目

0.9
306-0195
4582132641307
14
45

10個

170( 187円 )

1日目

1
306-0209
4582132641314
14
45

10個

170( 187円 )

2日目

1.2
306-0217
4582132641321
14
45

10個

172( 189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.4
306-0225
4582132641338
14
45

10個

146( 161円 )

4日目

1.6
306-0233
4582132641345
14
45

10個

170( 187円 )

1日目

1.2
754-6939
4582132641956
13
40

1個

170( 187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヘン純正部品です。
・他社メーカー溶接トーチにも使えます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CO2/MAG溶接用チップ

CO2/MAG溶接用チップ

    TIG溶接トーチ用 コレット

    TIG溶接トーチ用 コレット

      ライナー(コンジットチューブ)

      ライナー(コンジットチューブ)

        コレットボディ

        コレットボディ

          コレット 50×6.3

          コレット 50×6.3

            タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

            タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

              TIG溶接トーチ用 コレットボディ

              TIG溶接トーチ用 コレットボディ

                ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

                ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

                  E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                  E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                    メーカー ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム マイト工業 ウエルドクラフト 東芝マテリアル ダイヘン パナソニック溶接システム マイト工業
                    通常価格 146円 925円 2,002円 766円 911円 7,417円 1,310円 6,867円 6,875円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                    商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 -

                    CO2/MAG溶接用チップのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    溶接用チップ
                    評価 4.0満足度:4.02022/08/18
                    ダイヘンの溶接機を使用しているので、チップも純正品を使用しています。
                    問題ございません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました