(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リトルカット【10個入り】

リトルカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,295円 ~ 6,282円
税込価格
1,425円 ~ 6,910円

【特長】・汎用普及タイプの切断砥石です。・ステンレス専用タイプのステンレスリト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 被削材:
    一般鋼
  • 厚さ(mm):
    2
  • 砥粒:
    A
  • 適合機種:
    ディスクグラインダ用
  • 最高使用周速度:
    72m/s
  • 結合剤:
    B
  • 補強タイプ:
    1枚補強

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度(#)
硬度
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
205
25.4
36
P
813-6649

1パック

10個入り

6,282( 6,910円 )

6日目

100
15
36
P
813-6600

5パック

10個入り

1,295( 1,425円 )

5日目

125
22
36
P
813-6651

1パック

10個入り

3,499( 3,849円 )

6日目

150
22
36
P
813-6652

1パック

10個入り

3,584( 3,942円 )

6日目

180
22
36
P
813-6653

1パック

10個入り

4,263( 4,689円 )

4日目

205
22
36
P
813-6654

1パック

10個入り

6,282( 6,910円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用普及タイプの切断砥石です。
・ステンレス専用タイプのステンレスリトルカットもあります。
【用途】
・軽量一般鋼材のパイプ、アングル、チャンネル、丸棒など、湯口の切断。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

※受注製造品
リトルカット【1~10個入り】 規格表

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リトルカット

リトルカット

    切断砥石"ツインザー"

    切断砥石"ツインザー"

      切断砥石"サムライ"

      切断砥石"サムライ"

        ドンホーク 切断砥石

        ドンホーク 切断砥石

          ドンホークラフサイド

          ドンホークラフサイド

            切断砥石"金属用スタンダード切断砥石"

            切断砥石"金属用スタンダード切断砥石"

              切断砥石"小次郎"

              切断砥石"小次郎"

                切断砥石"スーパーツインザー"

                切断砥石"スーパーツインザー"

                  切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                  切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                    小径サイズ切断砥石 金属用

                    小径サイズ切断砥石 金属用

                      つるぎ

                      つるぎ

                        切断砥石"武蔵"

                        切断砥石"武蔵"

                          ゴールド 一般鋼材用

                          ゴールド 一般鋼材用

                            メーカー ノリタケ トーケン トーケン ノリタケ ノリタケ トーケン トーケン トーケン トラスコ中山 レヂトン 富士製砥 トーケン レヂトン
                            通常価格 1,295円 1,515円 578円 774円 12,317円 294円 686円 549円 210円 1,900円 1,384円 634円 10,958円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                            被削材 一般鋼 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 - 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / 合金鋼 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 合金鋼
                            厚さ(mm) 2 - - 3 - - 1.6 2.2 1 2.2 - 1 -
                            砥粒 A A/WA/Z AZ A - A AZ AZ AX A A AZ A
                            適合機種 ディスクグラインダ用 - - 切断機用 切断機用 - - - - - - - -

                            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました