(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密切断機用 フリーカット【1~100個入り】

精密切断機用 フリーカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,221円 ~ 67,606円  特別価格 
税込価格
1,343円 ~ 74,367円  特別価格 

特殊製法による極薄切断砥石です。【特長】・優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 適合機種:
    精密切断機用
  • 最高使用周速度:
    57m/s
  • 結合剤:
    B
  • 補強タイプ:
    補強なし

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

型番
被削材
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
砥粒
粒度(#)
硬度
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ガラス
150
0.5
25.4
GC
150
N
813-6608

1パック

100個入り

45,598( 50,158円 )

4日目

一般鋼
150
0.6
25.4
A
100
P
813-6610

1パック

100個入り

45,598( 50,158円 )

4日目

一般鋼
150
0.8
25.4
A
100
N
813-6613

1パック

50個入り

30,801( 33,881円 )

4日目

一般鋼
150
0.8
25.4
A
100
P
813-6614

1パック

50個入り

26,339( 28,973円 )

4日目

一般鋼
150
1
25.4
A
100
N
813-6616

1パック

50個入り

22,791( 25,070円 )

5日目

一般鋼
150
1
25.4
A
100
P
813-6617

1パック

50個入り

23,427( 25,770円 )

4日目

合金鋼
150
1
25.4
WA
100
L
813-6618

1パック

50個入り

23,427( 25,770円 )

4日目

  • 注文停止中
一般鋼
180
0.5
31.75
A
100
N
-

100個

1,221円

842

( 926円 )

-

一般鋼
180
0.5
31.75
A
100
P
813-6621

1パック

100個入り

67,606円

48,939

( 53,833円 )

4日目

一般鋼
180
0.6
31.75
A
100
P
813-6622

1パック

100個入り

50,048( 55,053円 )

4日目

一般鋼
180
0.7
31.75
A
100
N
813-6623

1パック

50個入り

32,802円

28,895

( 31,785円 )

4日目

一般鋼
180
0.7
31.75
A
100
P
813-6624

1パック

50個入り

33,803( 37,183円 )

4日目

一般鋼
180
0.8
31.75
A
100
N
813-6625

1パック

50個入り

26,238( 28,862円 )

5日目

一般鋼
180
1
31.75
A
100
N
813-6627

1パック

50個入り

32,802( 36,082円 )

6日目

一般鋼
180
1
31.75
A
100
P
813-6628

1パック

50個入り

33,803円

29,330

( 32,263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

合金鋼
205
0.7
25.4
WA
120
N
813-6631

1パック

50個入り

41,640( 45,804円 )

6日目

一般鋼
205
0.8
25.4
A
100
N
813-6632

1パック

50個入り

42,229( 46,452円 )

4日目

一般鋼
205
0.8
25.4
A
100
P
813-6633

1パック

50個入り

31,222( 34,344円 )

4日目

合金鋼
205
0.8
25.4
WA
120
N
813-6634

1パック

50個入り

30,818( 33,900円 )

4日目

一般鋼
205
1
25.4
A
100
N
813-6637

1パック

50個入り

40,047円

30,255

( 33,281円 )

4日目

一般鋼
205
1
25.4
A
100
P
813-6638

1パック

50個入り

29,226( 32,149円 )

4日目

合金鋼
205
1
25.4
WA
120
N
813-6639

1パック

50個入り

28,574( 31,431円 )

4日目

一般鋼
230
1.2
31.75
A
120
N
813-6640

1パック

50個入り

33,802( 37,182円 )

4日目

合金鋼
230
1.2
31.75
WA
120
N
813-6641

1パック

50個入り

32,770( 36,047円 )

4日目

一般鋼
255
1.2
31.75
A
120
N
813-6642

1パック

50個入り

43,523円

38,979

( 42,877円 )

4日目

合金鋼
255
1.2
31.75
WA
120
N
813-6643

1パック

50個入り

37,013( 40,714円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊製法による極薄切断砥石です。
【特長】
・優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
【用途】
・A砥材:一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼、バネ鋼等の焼入鋼の切断。
・WA砥材:特殊合金鋼、高速度鋼等の高硬度材の切断。
・GC砥材:モリブデン、タングステン、非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

精密切断機用 フリーカット【1~100個入り】 規格表

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密切断機用 フリーカット

精密切断機用 フリーカット

    電着ダイヤ カッティングディスクA

    電着ダイヤ カッティングディスクA

      レジノイド精密極薄切断砥石

      レジノイド精密極薄切断砥石

        レジノイドダイヤ極薄切断砥石 RCD

        レジノイドダイヤ極薄切断砥石 RCD

          切断砥石"スーパーマムシ"

          切断砥石"スーパーマムシ"

            NC-Sシリーズ特殊鋼材 WA-CUT

            NC-Sシリーズ特殊鋼材 WA-CUT

              切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

              切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                ニューレジカット 切断用砥石

                ニューレジカット 切断用砥石

                  カッティングディスク ガラス補強材入り GC

                  カッティングディスク ガラス補強材入り GC

                    NC-Sシリーズダイヤセラミックス・水晶 DIA-CUT2

                    NC-Sシリーズダイヤセラミックス・水晶 DIA-CUT2

                      カッティングディスク ガラス補強材入り DIA

                      カッティングディスク ガラス補強材入り DIA

                        カッティング砥石 CU

                        カッティング砥石 CU

                          カッティング砥石 GC

                          カッティング砥石 GC

                            メーカー ノリタケ 柳瀬 柳瀬 柳瀬 TJMデザインタジマツール DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) トラスコ中山 ニューレジストン ミニター DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) ミニター 柳瀬 ミニター
                            通常価格 1,221円 2,248円 767円 25,270円 535円 13,312円 210円 176円 5,449円 8,050円 1,906円 672円 5,049円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ストレート型 - ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 - ストレート型 - -
                            適合機種 精密切断機用 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用周速度 57m/s - - - - - - - - - - - -
                            結合剤 B - - - - - - - - - - - -
                            補強タイプ 補強なし - - - - - - - - - - - -

                            精密切断機用 フリーカットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q HA100N 205×0.8×25.4(平和テクニカ)の代替え品を案内して欲しい。
                            A
                            代替品としてノリタケカンパニーリミテッドの型番1000F00311をご紹介致します。

                            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました