(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CXY砥石 テーパカップ形

CXY砥石 テーパカップ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,711円
税込単価
7,382円

A系砥材で最も硬く、微細結晶構造によりミクロ自生発刃を起こす高性能ニューセラミ...

詳細情報を確認する

  • 取り付けネジ径(mm):
    31.75
  • 砥石硬さ:
    K
  • 形状:
    テーパカップ形(11号)
  • 結合剤:
    V400
  • 最高使用周速度(m/s):
    30
  • 使用工具:
    研削盤用
  • 形状番号:
    11
  • 砥粒:
    CXY

型番

1000E21280 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石高さ(mm)
トラスココード
E(mm)
J(mm)
K(mm)
W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000E21280

60
90
38
825-6278
10
70
55
6

1個

6,711( 7,382円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

A系砥材で最も硬く、微細結晶構造によりミクロ自生発刃を起こす高性能ニューセラミック砥粒CXを採用したテーパカップ形の砥石です。
高硬度の難削材の高精度・高能率研削に使用します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長

A系砥材で最も硬く、微細結晶構造によりミクロ自生発刃を起こす高性能ニューセラミック砥粒CXを採用しました。

用途

  • 高硬度の難削材の高精度・高能率研削に使用します。
  • SCr、SKH、SCMなど

規格表

型番砥材粒度硬度結合剤形状寸法(mm)最高使用周速度
外径×厚み×穴径EJKWm/s
1000E21280CXY60KV1190×38×31.75107055630
1000E21290CXY80KV1190×38×31.75107055630
1000E21300CXY80KV11100×50×31.751375601030

外形図

CXY砥石 テーパカップ形 外形図

推奨切削条件

適用被削材

研削砥石の概要

研削砥石は、以下の三要素から構成されています。

  • 砥粒:切刃として加工物を削る。
  • 結合剤(ボンド):砥粒を結合させ、保持する。
  • 気孔:砥粒と結合剤の間にある隙間で、研削時に生じる切屑の逃げを助ける。
CXY砥石 テーパカップ形 研削砥石要素

また、研削砥石の性能は以下の五つの要素によって決まります。

1. 砥粒:砥粒品質の種類
2. 粒度:砥粒の大きさ
3. 結合度:砥石の硬さ。砥粒を保持している強さの程度
4. 組織:研削砥石の容積に占める砥粒の割合
5. 結合剤(ボンド):砥粒を保持している材料の種類

 

砥粒

加工物を削る刃物に相当し、加工物より硬いことが必要です。
現在研削砥石に使用されている砥粒の種類は大きく分類して、
(1)アルミナ質砥粒(A 系砥粒)
(2)炭化けい素質砥粒(C系砥粒)
(3)ダイヤモンド砥粒(SD) 
(4)立方晶窒化ホウ素砥粒(CBN) の4種類があります。
これらの砥粒は硬度、靭性(フライアビリティー)が各々異なるため、被削材、研削方式、要求精度などによって最適な砥粒を選定する必要があります。

 

砥粒の硬度と靭性(粒度F60の数値)

CXY砥石 テーパカップ形 砥粒の硬度と靭性

(参考)
焼入鋼HRc60:ヌープ硬度780
ガラス:ヌープ硬度320

  • 硬度:数値が大きいほど、砥粒が硬いことを表します。
  • 靱性(フライアビリティー):数値が大きいほど砥粒が破砕しやすいことを表します。

選定サポート情報

選定サポート情報

研削砥石はご使用の条件により研削性能が変わります。
各材質・作業用の標準的な砥石明細を記載しましたのでご参考にしてください。
(注:下表は、ビトプロフェッショナルシリーズに登録された砥石の明細から選定しています)

CXY砥石 テーパカップ形 選定基準表

技術情報

研削砥石の製造工程

CXY砥石 テーパカップ形 研削砥石の製造工程
 

研削砥石の寸法許容差(JIS規格)

単位:mm
CXY砥石 テーパカップ形 寸法許容差
 

※砥石の穴径が機械に適合しないものは無理に押し込んで使用しないでください。

CXY砥石 テーパカップ形 穴径

注:穴径の寸法許容差のうちH11とH12は、研削砥石軸または固定フランジの寸法許容差が普通周速度でf8、高速度でf7以上の精度である場合に適用する。

選定サポート情報

研削砥石の周速度・回転数 換算表

CXY砥石 テーパカップ形 計算式
単位:min-1
CXY砥石 テーパカップ形 換算表1
 
単位:min-1
CXY砥石 テーパカップ形 換算表2
 

※旧表示(m/min)との換算表

CXY砥石 テーパカップ形 換算表3

注意・禁止事項

研削砥石を正しく使うための重要事項

砥石は、基本にそった使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のために、"すべきこと""してはいけないこと"を必す守ってください。
以下の基本ルールは、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に基づいています。

<警告>

誤った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。

すべきこと

1. 砥石の取り扱いは、"ころがすな・落とすな・ぶつけるな"の三原則を守ってください。砥石の保管は、整理棚などで乾燥した場所でおこなってください。
2. 機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査と打音検査をしてください。
3. 砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
4. フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用してください。
5. 砥石についているラベルを使用してください。ラベルは、フランジ径より大きく、よごれ・やぶれのないものを使用してください。
6. バランスウェイトでバランスをとってください。
7. 砥石とワークレストのすきまは3mm以下とし、砥石と調整片のすきまは3mm~10mm以内に調整してください。
8. 機械装着後の砥石軸の長さは、13mmを標準として使用してください。
9. 砥石カバーは、常に砥石の1/2以上をおおう適正なものを使用してください。
10. その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えたときは3分間以上の試運転をしてください。携帯用グラインダについては安全な場所で試運転をしてください。
11. 作業中は、保護メガネ・防じんマスクなどの保護具を着用してください。
12. バランスくずれを避けるために、研削液をとめて完全に振り切りしてから、砥石の回転をとめてください。
13. 火花の飛散を、しゃへい板などで防止してください。
14. 呼吸器疾患を防止するために、粉じん発散防止と十分な換気をしてください。

してはいけないこと

1. 落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は、使用しないでください。
2. 砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないでください。
3. 砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないでください。
4. 砥石との接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないでください。逃げ部のないフランジは使用しないでください。ナット付き砥石の場合には、逃げ部のあるフランジ(台板)は使用しないでください。
5. 砥石をフランジヘ取り付ける際は、ナットを締めすぎないでください。
6. 側面の使用を目的とする砥石以外は、側面を使用しないでください。
7. 砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないでください。
8. 加工物を無理に砥石に押しつけないでください。また、砥石を無理に加工物に押しつけないでください。
9. 回転中の砥石には直接身体を触れないでください。
10. 試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないでください。
11. 携帯用グラインダ作業では、砥石の回転が完全にとまらないうちに、グラインダを台・床・加工物などの上に置かないでください。
12. 引火・爆発の恐れのある場所では研削作業をしないでください。
13. 火花の飛ぶ範囲内には立ち入らないでください。
14. 安全教育を受けていない方は、砥石の取り替え・試運転をしないでください。

カタログ

 

Loading...

1000E21280で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CXY砥石 テーパカップ形の型番1000E21280のページです。
型番1000E21280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CXY砥石 テーパカップ形

CXY砥石 テーパカップ形

    PA砥石 テーパカップ形

    PA砥石 テーパカップ形

      PA砥石 ストレートカップ形

      PA砥石 ストレートカップ形

        GC砥石 ストレートカップ形

        GC砥石 ストレートカップ形

          WA砥石(赤) テーパカップ形

          WA砥石(赤) テーパカップ形

            WA砥石(赤) ストレートカップ形

            WA砥石(赤) ストレートカップ形

              超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

              超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

                TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

                TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

                  スプルー/ランナーロック用カッター 逆テーパ/2枚刃/直刃

                  スプルー/ランナーロック用カッター 逆テーパ/2枚刃/直刃

                    超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)

                    超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)

                      テーパーミディアム刃エンドミル NTEM-2

                      テーパーミディアム刃エンドミル NTEM-2

                        SL スロッチングレギュラ刃

                        SL スロッチングレギュラ刃

                          TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃

                          TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃

                            メーカー ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日進工具 三興製作所 ミスミ
                            通常価格 6,711円 3,065円 4,995円 4,225円 2,801円 3,402円 5,650円 4,700円 - - 7,000円 2,792円 5,940円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取り付けネジ径(mm) 31.75 31.75 - 31.75 31.75 - - - - - - - -
                            砥石硬さ K - - - - - - - - - - - -
                            形状 テーパカップ形(11号) テーパカップ形(11号) ストレートカップ形(6号) ストレートカップ形(6号) テーパカップ形(11号) ストレートカップ形(6号) - - - - - - -
                            結合剤 V400 V35R V35R V81R V36R V36R - - - - - - -
                            最高使用周速度(m/s) 30 30 30 30 30 30 - - - - - - -

                            CXY砥石 テーパカップ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カップ砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました