(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1000KS0020-10
SDメモックス(付属ドレッサー10Φ) ケンサクトイシ

SDメモックス(付属ドレッサー10Φ) 1000KS0020-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,628円
税込単価
62,291円

【特長】・専用の付属ドレッサで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイ...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    200
  • 形状(号):
    平形(1号)
  • 結合剤:
    V
  • 最高使用周速度:
    40m/s
  • 砥材:
    SD
  • X層(mm):
    3
  • 用途:
    超硬合金、セラミックス、非鉄系複合材料等
  • 使用工具:
    研削盤用
  • 形状番号:
    1
  • 付属専用ドレッサシャンク径(φmm):
    10

型番

1000KS0020-10 解除

Loading...

1000KS0020-10 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
厚み(mm)
穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000KS0020-10

180
10
31.75

1個

56,628( 62,291円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用の付属ドレッサで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。
・超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。
・低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。
・高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。
・湿式・乾式両用です

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

専用ドレッサでツルーイング・ドレッシングができる超硬平面研削用のビトダイヤホイールです。

特長

  • 超多孔質構造で低熱膨張率のビトリファイドボンドを採用
    超多孔質のため切粉の排出が良く、切れ味が優れています。
    研削時のホイール熱膨張が少ないです。
 

効果

  • ツルーイング&ドレッシングが機上で可能
    専用ドレッサを使用して、ホイール形状の修正や目立てが機上で可能です。
  • 加工精度の向上
    超多孔質で低熱膨張率のビトリファイドボンドにより切味がよく、加工精度・加工能率が向上します。
 

用途

非鉄系難削材用
超硬、セラミックス、非鉄系複合材料等

 

社内テスト結果

SDメモックス(付属ドレッサー10Φ) 社内テスト結果
 

付属品

SDメモックス(付属ドレッサー10Φ) 付属品外観
付属ドレッサ

規格表

型番砥材粒度結合剤形状寸法(mm)周速度
(m/s)
外径厚み穴径X層
1000KS0020SD200V11801031.75340
1000KS0050SD200V11801331.75340
1000KS0080SD200V12001331.75340
1000KS0110SD200V12001350.8340

カタログ

 

Loading...

1000KS0020-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDメモックス(付属ドレッサー10Φ)の型番1000KS0020-10のページです。
型番1000KS0020-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDメモックス(付属ドレッサー10Φ)

SDメモックス(付属ドレッサー10Φ)

    SDメモックス(付属ドレッサー9Φ)

    SDメモックス(付属ドレッサー9Φ)

      SDメモックス(付属ドレッサー11Φ)

      SDメモックス(付属ドレッサー11Φ)

        PA砥石 さら形

        PA砥石 さら形

          85A砥石

          85A砥石

            SG砥石

            SG砥石

              GC砥石 Sシリーズ

              GC砥石 Sシリーズ

                インターナル砥石

                インターナル砥石

                  32A砥石

                  32A砥石

                    WA砥石

                    WA砥石

                      GC砥石 さら形

                      GC砥石 さら形

                        平面研削用砥石EKG砥石

                        平面研削用砥石EKG砥石

                          PAA砥石 両ドビテール形

                          PAA砥石 両ドビテール形

                            メーカー ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ クレトイシ クレトイシ クレトイシ トラスコ中山 クレトイシ クレトイシ ノリタケ ミスミ ノリタケ
                            通常価格 51,248円 51,248円 51,248円 3,312円 2,692円 3,935円 3,490円 606円 2,573円 2,162円 3,135円 2,558円 2,953円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            粒度(#) 200 200 200 - - - - 36 - - 120 - -
                            形状(号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) さら形(12号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) - 平形(1号) 平形(1号) さら形(12号) 平形(1号) 両ドビテール(10号)
                            結合剤 V V V - - - - B - - - - -
                            最高使用周速度 40m/s 40m/s 40m/s 33m/s - - - - - - 33m/s - 40m/s
                            砥材 SD SD SD - - - - - - - - - PAA

                            SDメモックス(付属ドレッサー10Φ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1000KS0050-10
                            1000KS0080-10
                            1000KS0110-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            厚み
                            (mm)
                            穴径
                            (mm)

                            51,248円

                            ( 56,373円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1801331.75

                            54,372円

                            ( 59,809円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2001331.75

                            54,372円

                            ( 59,809円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2001350.8

                            平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました