(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SA砥石
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

SA砥石 (レビュー)

通常価格(税別)
3,414円 ~ 59,731円  特別価格 
税込価格
3,755円 ~ 65,704円  特別価格 
通常出荷日
3日目~
【特長】
・破砕しにくい単結晶のSA砥材と高性能結合剤V35を採用しました。
【用途】
・ステンレス鋼や高硬度の難削材の精密研削・高能率研削に使用します。
・SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUH等。

SA砥石のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    特殊素材の加工に
    評価 5.0満足度:5.02021/03/04
    ネットで探したところ、比較的簡単にこの商品に辿り着きました。選択肢があまりなかったので、この商品を購入しました。特殊な素材の加工に使用しています。単発での使用でしたが、期待とおりの性能を発揮して、目的とおりに使用できましたので問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SA砥石

SA砥石

    PAA砥石

    PAA砥石

      CX砥石 ポーラスタイプ

      CX砥石 ポーラスタイプ

        CX砥石

        CX砥石

          インターナル砥石

          インターナル砥石

            CXY砥石

            CXY砥石

              GC砥石 Sシリーズ

              GC砥石 Sシリーズ

                PA砥石

                PA砥石

                  研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

                  研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

                    卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A

                    卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A

                      平面研削用EWAW砥石

                      平面研削用EWAW砥石

                        85A砥石

                        85A砥石

                          平面研削用砥石EKG砥石

                          平面研削用砥石EKG砥石

                            メーカー ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ トラスコ中山 ノリタケ クレトイシ ノリタケ E-Value ノリタケ ミスミ クレトイシ ミスミ
                            通常価格 3,414円 2,299円 5,798円 5,798円 606円 11,223円 3,490円 2,571円 1,302円 1,263円 784円 2,692円 2,558円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状(号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) - 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) - 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号)
                            結合剤 V V - V B V - V - V - - -
                            砥材 SA PAA CX CX - CXY - - - - - - -
                            使用工具 研削盤用 卓上グラインダ用/研削盤用 研削盤用 研削盤用 - 研削盤用 - 卓上グラインダ用/研削盤用 - 卓上グラインダ用 - - -
                            形状番号 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。