(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式マルチツールTM51D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TM51DRG
充電式マルチツールTM51D ジュウデンシキマルチツール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,953円 49,064円
税込単価
57,148円 53,970円

マキタの充電式マルチツールTM51D。【特長】・別売の豊富な先端工具で様々な部...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • サイズ(mm):
    長340×幅80×高122
  • 振動数(min-1(回/分)):
    6000~20000
  • 振動角度:
    左右1.6°(計3.2°)
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2200

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TM51DZ)。

型番

TM51DRG 解除

Loading...

 
カタログを表示

TM51DRG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
二重絶縁
本体・セット
1充電あたりの作業量(目安)
標準付属品
仕様
充電時間(分)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM51DRG

カットソー
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース付
約42分
カットソーTMA047(A-63797)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、ツールボックス
無段変速
-

1個

51,953円

49,064

( 53,970円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式マルチツールTM51D。
【特長】
・別売の豊富な先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TM51DZ)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式マルチツールTM51Dの型番TM51DRGのページです。
型番TM51DRGに関する仕様情報を記載しております。

充電式マルチツールTM51Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TM51DZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 二重絶縁 本体・セット 1充電あたりの作業量(目安) 標準付属品 仕様 充電時間
(分)

24,172円

( 26,589円 )
1個 あり

3日目

カットソー本体のみ約42分カットソーTMA047(A-63797)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、ツールボックス無段変速-

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました