(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

165mm スライドマルノコ(新2段スライド)アルミベース

165mm スライドマルノコ(新2段スライド)アルミベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
93,191円
税込単価
102,510円

「高剛性」アルミベース仕様!165mmスライドの常識を覆す 最高のパフォーマン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 用途:
    木工用
  • 適用チップソー:外径(mm):
    165
  • 適用チップソー:穴径(mm):
    20
  • 定格電流(A):
    11
  • 電圧(V):
    単相100
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    4,200
  • 消費電力(W):
    1050
  • コード長さ(m):
    5
  • 詳細タイプ:
    2段スライド
  • 切断能力(90°時)(mm):
    312×46
  • 質量(g):
    9700
  • ノコ刃両側斜可能:
    45°
  • 切断能力(ノコ刃傾斜0° (直角)・ターンベース角度右57°)(高さ×幅mm):
    46×165 55×145[当て木10㎜]
  • 特長:
    二重絶縁・電子制御・ブレーキ付・集じん機接続可・カーボンブラシ呼び番号408
  • 仕様:
    チップソー/レーザー/ブレーキ/LEDライト付
  • 標準付属品:
    チップソー(A-50762)ダストバッグ・ボックスレンチ10(782223-9)補助プレート・三角定規たてバイス・六角棒レンチ2.5

型番

LS0613FL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS0613FL

1個

93,191( 102,510円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「高剛性」アルミベース仕様!165mmスライドの常識を覆す 最高のパフォーマンスを発揮!チップソー/レーザー/LEDライト付

カタログ

 

LS0613FLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm スライドマルノコ(新2段スライド)アルミベースの型番LS0613FLのページです。
型番LS0613FLに関する仕様情報を記載しております。

165mm スライドマルノコ(新2段スライド)アルミベースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました