(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式インパクトドライバ 10.8V/90Nm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式インパクトドライバ 10.8V/90Nm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,521円
税込単価
14,873円

フル充電で、ネジを約170本締付。ソフトケースの特別仕様のツールバック付き。

詳細情報を確認する

  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 最大トルク(N・m):
    90
  • 充電式:
  • 質量(g):
    2000
  • 本機寸法長さ(mm):
    95
  • 本機寸法幅(mm):
    285
  • 本機寸法高さ(mm):
    250
  • 標準付属品:
    10.8VリチウムバッテリーBL1013(1.3Ah)×1個 充電器DC10WA(充電時間約50分)×1個+ビット2‐65×1本 ソフトケース

型番

TD090DWSPW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD090DWSPW

1個

13,521( 14,873円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フル充電で、ネジを約170本締付。ソフトケースの特別仕様のツールバック付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバ 10.8V/90Nmの型番TD090DWSPWのページです。
型番TD090DWSPWに関する仕様情報を記載しております。

充電式インパクトドライバ 10.8V/90Nmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました