(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm電子ディスクグラインダ

100mm電子ディスクグラインダ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
24,275円
税込単価
26,703円

さらなる技術革新で、 研削・切断の“快適”が格段に向上。ラビリンス構造で優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    2800-10500
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    15
  • 消費電力(W):
    1400
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    15
  • 研削砥石寸法厚さ(mm):
    6(取付可能砥石厚さ3~6)
  • 最大出力(W):
    1800
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2400
  • 本機寸法長さ(mm):
    325
  • 本機寸法幅(mm):
    117
  • 本機寸法高さ(mm):
    117
  • 特長:
    二重絶縁・電子制御・集じん機接続可・ブレーキ付
  • 付属品:
    研削砥石36P・サイドグリップ・ロックナットレンチ20
  • 研削砥石寸法外径(mm):
    100

型番

GA4041C 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

100mm電子ディスクグラインダ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番研削砥石寸法(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
外径厚さ内径
GA4041C1006
(取付可能砥石
厚さ3~6)
152,800~10,500単相100151,4002.42.5研削砥石36P・
ロックナットレンチ20
(782401-1)・
サイドグリップ
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプディスクグラインダー砥石径(mmφ)100
変速機能有無回転数(min-1)2800-10500
2重絶縁機能有無電源(V)AC100
定格電流(A)15消費電力(W)1400
コード長さ(m)2.5研削砥石寸法内径(mm)15
研削砥石寸法厚さ(mm)6(取付可能砥石厚さ3~6)最大出力(W)1800
質量(バッテリ含む)(g)2400本機寸法長さ(mm)325
本機寸法幅(mm)117本機寸法高さ(mm)117
特長二重絶縁・電子制御・集じん機接続可・ブレーキ付付属品研削砥石36P・サイドグリップ・ロックナットレンチ20
研削砥石寸法外径(mm)100 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA4041C

1個

24,275( 26,703円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

さらなる技術革新で、 研削・切断の“快適”が格段に向上。ラビリンス構造で優れた防じん性。工具レスホイールカバー。高耐久シャフトロック。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm電子ディスクグラインダの型番GA4041Cのページです。
型番GA4041Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm電子ディスクグラインダ

100mm電子ディスクグラインダ

    125mm電子ディスクグラインダ

    125mm電子ディスクグラインダ

      ディスクグラインダー

      ディスクグラインダー

        電子ディスクグラインダ 9566CV

        電子ディスクグラインダ 9566CV

          ディスクグラインダ 9533

          ディスクグラインダ 9533

            電子ディスクグラインダ GA6021C

            電子ディスクグラインダ GA6021C

              電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

              電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

                ディスクグラインダ 9533L

                ディスクグラインダ 9533L

                  ディスクグラインダー(本体・パーツ)

                  ディスクグラインダー(本体・パーツ)

                    ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

                    ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

                      電子ディスクグラインダ GA7011C

                      電子ディスクグラインダ GA7011C

                        ディスクグラインダ125mm 9535B

                        ディスクグラインダ125mm 9535B

                          ディスクグラインダ 100mm 9533LP

                          ディスクグラインダ 100mm 9533LP

                            メーカー マキタ マキタ CUSTOM KOBO マキタ マキタ マキタ サンコーミタチ マキタ TRAD マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 24,275円 26,097円 5,074円 26,670円 14,081円 26,292円 917円 17,451円 572円 9,486円 30,284円 17,839円 18,041円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー - ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 100 125 100 150 100 150 - 100 - 100 180 125 100
                            変速機能有無 - -
                            回転数(min-1) 2800-10500 2800-10500 10000 4000-9000 12000 9000 - 9000 - - 6000 9000 9000
                            2重絶縁機能有無 - -

                            100mm電子ディスクグラインダのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ブロック・金属の切断研磨
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/26
                            高出力でパワフルです。
                            好みで回転数を選べるのもグッド。
                            ただ重量と太さが他機種と比べ結構あります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト