(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSEL-201007
超硬ロング刃長エンドミル KSEL-2 エンドミル

超硬ロング刃長エンドミル KSEL-2 KSEL-201007

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
13,798円
税込単価
15,178円

超硬ロング刃長エンドミル,KSEL-2・4倍~12倍刃長のエンドミルです!・ね...

詳細情報を確認する

型番

KSEL-201007 解除

Loading...

KSEL-201007 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSEL-201007

0.1
0.7
3
40

1個

13,798( 15,178円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬ロング刃長エンドミル,KSEL-2
・4倍~12倍刃長のエンドミルです!
・ねじれ角:標準ネジレ(30~44°)

KSEL-201007で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬ロング刃長エンドミル KSEL-2の型番KSEL-201007のページです。
型番KSEL-201007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロング刃長エンドミル KSEL-2

超硬ロング刃長エンドミル KSEL-2

    XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ

    XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ

      VACシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

      VACシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

        TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングネックタイプ

        TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングネックタイプ

          RSE230 樹脂用エンドミルクリアカット

          RSE230 樹脂用エンドミルクリアカット

            4枚刃ピン角サンダーEMロング

            4枚刃ピン角サンダーEMロング

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                2枚刃ピン角サンダーEMロング

                2枚刃ピン角サンダーEMロング

                  無限コーティング ロングネックエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MHRLN230-6

                  無限コーティング ロングネックエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MHRLN230-6

                    汎用不等リードエンドミル ロングネック 4枚刃 RF100U 3837

                    汎用不等リードエンドミル ロングネック 4枚刃 RF100U 3837

                      XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                      XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                        Xコーティング 2枚刃 ロングネックエンドミル(深リブ用)NHR-2X

                        Xコーティング 2枚刃 ロングネックエンドミル(深リブ用)NHR-2X

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                            メーカー 協和精工 ミスミ ミスミ ミスミ 日進工具 WIDIN エムーゲ・フランケン WIDIN 日進工具 グーリング ミスミ 日進工具 エムーゲ・フランケン
                            通常価格 6,377円 - 1,330円 - 2,981円 4,035円 6,010円 3,124円 7,000円 6,020円 - 4,551円 6,608円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用

                            超硬ロング刃長エンドミル KSEL-2のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            切削加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                            刃長の長いエンドミルが欲しかったので、このロング刃長エンドミルを購入しました。樹脂、金属に関係なく使っています。ミスミからは、ネットカタログから一番にヒットした商品を購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            深溝加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/03
                            刃長が長いエンドミルなので、よく折れるので価格が安い物を探しました。
                            今のところ1年くらい使用して、折れていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            やきいれ
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/25
                            やきいれにて
                            穴加工わすれた際に
                            こちらの焼き入れ対応
                            ドリル使用しました
                            きれがよかったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSEL-201004
                            KSEL-201005
                            KSEL-201006
                            KSEL-201008
                            KSEL-201010
                            KSEL-201012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            12,878円

                            ( 14,166円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.10.4340

                            13,231円

                            ( 14,554円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.10.5340

                            13,514円

                            ( 14,865円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.10.6340

                            14,435円

                            ( 15,879円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.10.8340

                            14,930円

                            ( 16,423円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.11340

                            15,213円

                            ( 16,734円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.11.2340

                            超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました