(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッター2段差 BL-6K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッター2段差 BL-6K

通常単価(税別)
1,480円
税込単価
1,628円

ハードな使用に耐えられる、耐久性抜群のツールバック。【特長】・2段差で、開口部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 仕様1:
    サイズ:(縦)約200x(幅)約70mm
  • 仕様2:
    型押加工
  • 対応ベルト:
    60mm幅
  • 商品幅(mm):
    70
  • 商品高さ(mm):
    220
  • 商品奥行き(mm):
    50
  • 質量(g):
    100
  • 材質(本体):
    牛黒床皮
  • 用途:
    カッター等の道工具類の収納、携帯。
  • 機能1:
    開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
  • 機能2:
    床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
  • 注意事項1:
    濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
  • 注意事項2:
    バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

Loading...

製品仕様

カッター2段差のパッケージ例

カッター2段差のパッケージ例

  • 型番:BL-6K。
  • 商品サイズ:幅70×高さ220×奥行き50mm、重量100g。
  • 60mm幅ベルトまで対応。
  • 型押加工。

この商品の使用上の注意

  • ※ 濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
  • ※ バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-6K

5個

1,480( 1,628円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハードな使用に耐えられる、耐久性抜群のツールバック。
【特長】
・2段差で、開口部がR型カットで出し入れがしやすい。
・型押加工で、床皮に黒染コーティングを施し、摩擦に強く、水をはじく。
・本体材質が牛黒床皮、サイズが縦/約200、幅/約70mmで構成されている。
・60mm幅までのベルトを利用して、道工具類の持ち運びに便利。
【用途】
・カッター等の道工具類を収納、携帯する際に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カッター2段差 BL-6Kの型番BL-6Kのページです。
型番BL-6Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッター2段差 BL-6K

カッター2段差 BL-6K

    ラシャ切鋏差

    ラシャ切鋏差

      カッターナイフ差し(高級牛本革) No.7

      カッターナイフ差し(高級牛本革) No.7

        ドライバー1丁差 BL-7D

        ドライバー1丁差 BL-7D

          TRUSCO 板金はさみケース ハトメ穴付

          TRUSCO 板金はさみケース ハトメ穴付

            JPB ポケットバッグ

            JPB ポケットバッグ

              スリーエル カッターケース2段

              スリーエル カッターケース2段

                スリーエル 仮枠釘袋

                スリーエル 仮枠釘袋

                  バーコ 工具用多機能ツールバックM

                  バーコ 工具用多機能ツールバックM

                    帆布電工袋

                    帆布電工袋

                      バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ

                      バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ

                        コンベックスケース

                        コンベックスケース

                          フラットポケット

                          フラットポケット

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 トラスコ中山 マーベル コヅチ コヅチ バーコ KAKURI(角利産業) バーコ DBLTACT EDWIN(エドウィン)
                            通常価格 1,480円 1,480円 1,180円 1,132円 3,233円 4,753円 1,205円 4,691円 4,216円 1,385円 14,362円 707円 1,570円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   7日目   2日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 腰ベルト - - 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ツールバッグ ツールホルダー キャリーバッグ - - - パーツケース -
                            仕様1 サイズ:(縦)約200x(幅)約70mm サイズ:(縦)約300x(幅)約100mm サイズ:(縦)約190x(幅)約53mm サイズ:(縦)約200x(幅)約65mm - - - - - - - - -
                            仕様2 型押加工 - 型押加工 二重縫加工 - - - - - - - - -
                            対応ベルト 60mm幅 60mm幅 60mm幅 60mm幅 - - - - - - - - -

                            カッター2段差 BL-6Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました