(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーハンマーキット AHM-661K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーハンマーキット AHM-661K

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,942円
税込単価
6,536円

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキット。【特長】・作業性の良い軽量・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数(rpm):
    4500
  • 全長(mm):
    180
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(L/min):
    114
  • 空気取入口:
    PT1/4配管用メネジ
  • セット内容付属品:
    セット内容:本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
  • 用途:
    コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
  • 機能1:
    作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
  • 機能2:
    コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
  • 機能3:
    先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
  • 注意事項1:
    連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要になります。
  • 注意事項2:
    傷がついていたり、破損のおそれがあるエアーホースは使用しないでください。
  • 注意事項3:
    作業中は保護メガネ、防塵マスク、耳栓などを着用してください。
  • その他:
    エアーツールを正常に維持するために、使用前・中・後の給油作業を欠かさないでください。
  • 商品幅(mm):
    145
  • 商品高さ(mm):
    180
  • 商品奥行き(mm):
    50
  • 商品重量(g):
    1100

型番

AHM-661K 解除

Loading...

製品仕様

AHM-661K

AHM-661K

パッケージ

パッケージ

セット内容

セット内容

使用例

使用例

  • 商品サイズ:幅145×高さ180×奥行き50mm・重量1,100g
  • 打撃数:4,500回/分
  • 空気消費量:114L/min
  • 空気取り入れ口:PT1/4配管用メネジ
  • 使用圧力:0.6MPa

使用上のご注意

  • ※ 連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要になります。
  • ※ 傷がついていたり、破損のおそれがあるエアーホースは使用しないでください。
  • ※ 作業中は保護メガネ、防塵マスク、耳栓などを着用してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHM-661K

1個

5,942( 6,536円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキット。
【特長】
・作業性の良い軽量・コンパクトボディです
・先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です
【用途】
・コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーハンマーキット AHM-661Kの型番AHM-661Kのページです。
型番AHM-661Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーハンマーキット AHM-661K

エアーハンマーキット AHM-661K

    エアハンマーPRO AHM-881K

    エアハンマーPRO AHM-881K

      オートチゼラ用先端工具

      オートチゼラ用先端工具

        リベッティングハンマ

        リベッティングハンマ

          エアーハンマーチゼル AHM-SCF

          エアーハンマーチゼル AHM-SCF

            エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

            エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

              スケーリングハンマ

              スケーリングハンマ

                リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1

                リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1

                  オートチゼラNBH-400

                  オートチゼラNBH-400

                    チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

                    チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

                      エアーハンマー

                      エアーハンマー

                        ライトピックハンマ(本体)

                        ライトピックハンマ(本体)

                          リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1

                          リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1

                            メーカー SK-11 SK-11 日本ニューマチック工業 瓜生製作 SK-11 SK-11 ヨコタ工業 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 アネスト岩田キャンベル(DIY) 東空販売 ヨコタ工業
                            通常価格 5,942円 12,847円 2,459円 21,853円 1,251円 1,225円 16,787円 33,124円 35,149円 2,180円 7,267円 38,624円 32,288円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ エアハンマー エアハンマー その他関連品 エアハンマー その他関連品 その他関連品 エアハンマー エアハンマー エアハンマー その他関連品 エアハンマー エアハンマー エアハンマー
                            無負荷打撃数(rpm) 4500 3200 - - - - 8000 3600 1600 - - - -
                            全長(mm) 180 - - - - - 520 135 217 - - - -
                            使用空気圧(MPa) 0.6 0.6 - 0.6 - - 0.6 - 0.6 - 0.59 0.59 0.6
                            空気消費量(L/min) 114 340 - - - - - - - - - - -

                            エアーハンマーキット AHM-661Kのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンクリートのはつり
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            安いのでどうかと思ったのですが、普通に問題なく削れます。
                            私の用途的に、偶にしか使用しないので、必要十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました