(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアインパクトレンチ 差込角12.7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアインパクトレンチ 差込角12.7mm

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,070円
税込単価
12,177円

後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。【特長】・最大トルク350N・...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    260~350
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.78
  • 排気:
    下方
  • 無負荷回転数(min-1):
    7100
  • セット内容付属品:
    本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース
  • 空気取り入れ口:
    Rc1/4(PT1/4めねじ)
  • 用途:
    ボルト・ナットの締付・緩め作業。
  • 機能1:
    4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
  • 注意事項1:
    傷がついていたり、破損のおそれがあるエアーホースは使用しないでください。
  • 注意事項2:
    作業中は保護メガネ、防塵マスク、耳栓などを着用してください。
  • 注意事項3:
    エアーツールを正常に維持するために、使用前・中・後の給油作業を欠かさないでください。

型番

SIW-1300S 解除

Loading...

後方正逆レバー付 エアインパクトレンチ 

後方正逆レバー付 エアインパクトレンチ

仕様

  • ハンマー機構: シングルハンマー
  • ソケット差込角: アンビル12.7mm角(1/2sq)
  • 無負荷回転数: 7,100min-1
  • 空気使用量: 780L/min(0.78m3/min)
  • 空気取り入れ口: Rc1/4(PT1/4めねじ)
  • 使用圧力: 0.6MPa
  • 能力最大トルク: 260〜350N・m、実用トルク範囲150〜250N・m

特長

  • 後方正逆レバーで、締め付け・緩めの変更が簡単にでき、スピーディーな作業が可能
  • 下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔にならない

製品仕様

後方正逆レバー付 エアインパクトレンチ
アンビル12.7mm角 / トリガ / グリップハンドル / 空気排気口 / 空気取り入れ口 / エアレギュレーター / リバースレバー / ボディ

アンビル12.7mm角 / トリガ / グリップハンドル / 空気排気口 / 空気取り入れ口 / エアレギュレーター / リバースレバー / ボディ

後方正逆レバーで、締め付け・緩めの変更が簡単

R(正転)締め付け

R(正転)締め付け

L(逆転)緩める

L(逆転)緩める

推奨エアコンプレッサーについて

  • 推奨エアコンプレッサー: 出力1.5kW以上。
  • 圧力制御範囲: ツールの使用圧力より高いものを選んでください。
  • 空気吐出量: 多ければ多いほど連続で使用可能。
  • タンク容量: 能力に対して大きすぎるとタンクにエアが貯まるのに時間がかかります。カラの状態(0MPa)から数分で満タン(最高圧力)になる容量が最適です。
  • エアコンプレッサーの能力を確認し、用途に応じた機種を選んでください。エアインパクトレンチはたくさんの空気を消費しますのでできるだけ能力の高い機種をおすすめします。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SIW-1300S

1個

11,070( 12,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。
【特長】
・最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます
・下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません
・4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます
【用途】
・ボルト・ナットの締付・緩め作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアインパクトレンチ 差込角12.7mmの型番SIW-1300Sのページです。
型番SIW-1300Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアインパクトレンチ 差込角12.7mm

エアインパクトレンチ 差込角12.7mm

    65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

    65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

      SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

      SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

        ユタニ エアインパクトレンチ

        ユタニ エアインパクトレンチ

          エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

          エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

              メーカー SK-11 シグネット エス・ピー・エアー ユタニ ベッセル ベッセル
              通常価格 11,070円 25,369円 23,937円 88,257円 32,087円 100,107円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
              最大締付トルク(N・m) 260~350 678 - - 121.6 1,569
              ソケット差込角(mm) 12.7 12.7 12.7 - 9.5 25.4
              ハンマータイプ シングル - - ダブル シングル ダブル
              使用空気圧力(MPa) 0.6 - 0.62 0.49 0.6 0.6
              空気消費量(m³/min) 0.78 0.122 - - 0.38 1

              エアインパクトレンチ 差込角12.7mmのレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              ボルト締め付け
              評価 3.0満足度:3.02019/01/29
              チャック部が壊れ易いと感じます。機器自体は操作性が良く、現場からは高評価です。附属ケースは直ぐに不要になるので(出しっぱなしで使用するため)廃棄するのが心苦しいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました