(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアツールホルダー MINI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SAH-MB
エアツールホルダー MINI エアツールホルダー MINI

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,897円
税込単価
2,087円

エア工具の腰回りへの携帯が可能なアクセサリー【特長】・エア工具のプラグをワンタ...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    28×95×25
  • 重量(g):
    54
  • カラビナカラー:
    シルバー
  • 耐荷重(kg):
    1
  • 接続可能継手:
    常圧汎用プラグ、建築用高圧プラグ
  • 用途:
    エア工具の携帯
  • 機能1:
    エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。
  • 機能2:
    ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。
  • 機能3:
    不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。
  • 機能4:
    カラビナ付きで簡単にかけられます。
  • 材質1:
    本体:鉄、アルミニウム合金、真ちゅう、他
  • 材質2:
    カラビナ:アルミニウム合金、他
  • 注意事項1:
    高所作業など落下による事故の可能性がある場合は落下防止コードなどを取り付けてください。
  • 注意事項2:
    急激な荷重をかけないでください。本製品は落下防止を保証するもではございません。
  • 商品幅(mm):
    28
  • 商品高さ(mm):
    95
  • 商品奥行き(mm):
    25
  • 商品重量(g):
    54

Loading...

エアツールホルダー MINIの仕様

エアツールホルダー MINIの使用例

エアツールホルダー MINIの使用例

SAH-MRのパッケージ

SAH-MRのパッケージ

SAH-MRの外観 スリーブカラー:レッド

SAH-MRの外観
スリーブカラー:レッド

SAH-MBの外観 スリーブカラー:ブルー

SAH-MBの外観
スリーブカラー:ブルー

材質
本体:鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他。
カラビナ:アルミニウム合金・他。
カラビナカラー:シルバー。
注意事項

  • ※ 高所作業などの落下による事故の可能性がある場合は落下防止コードなどを取り付けてください。
  • ※ 急激な荷重をかけないでください。本製品は落下防止を保証するものではございません。
商品情報を表示

SAH-MB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
スリーブカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAH-MB

その他関連用品
ブルー

1個

1,897( 2,087円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エア工具の腰回りへの携帯が可能なアクセサリー
【特長】
・エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。
・ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。
・不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。
・カラビナ付きで簡単にかけられます。
・サイズ:幅28×95×25mm、重量:54g
・耐荷重は1kg
【用途】
・エア工具の携帯

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアツールホルダー MINIの型番SAH-MBのページです。
型番SAH-MBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアツールホルダー MINI

エアツールホルダー MINI

    エアツールホルダー BIG

    エアツールホルダー BIG

      高圧スリックスリムホース

      高圧スリックスリムホース

        ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

        ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

          エアーソケット ウレタンホース取付用

          エアーソケット ウレタンホース取付用

            エアーソケット メネジ取付用

            エアーソケット メネジ取付用

              ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

              ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

                エアープラグ ウレタンホース取付用 A1801/A1802

                エアープラグ ウレタンホース取付用 A1801/A1802

                  ニードルスケーラー

                  ニードルスケーラー

                    エアープラグ ホース取付用  A1503/A1504

                    エアープラグ ホース取付用 A1503/A1504

                      高圧エアホースリール 30m

                      高圧エアホースリール 30m

                        袋ナット付ジョイント

                        袋ナット付ジョイント

                          メーカー SK-11 SK-11 マキタ 日平機器 EARTH MAN EARTH MAN 日平機器 EARTH MAN アネスト岩田キャンベル(DIY) EARTH MAN SK-11 EARTH MAN
                          通常価格 1,784円 1,889円 10,344円 19,884円 1,429円 1,058円 24,161円 756円 6,188円 655円 27,941円 655円
                          通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   3日目   4日目   2日目   5日目   2日目  
                          サイズ(mm) 28×95×25 80×180×25 - - - - - - - - 内径5.0×外径9.0 -
                          重量(g) 54 140 - - - - - - - - 6800 -
                          カラビナカラー シルバー シルバー - - - - - - - - - -
                          耐荷重(kg) 1 3 - - - - - - - - - -
                          接続可能継手 常圧汎用プラグ、建築用高圧プラグ 常圧汎用プラグ、建築用高圧プラグ - - - - - - - - - -

                          エアツールホルダー MINIのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SAH-MR
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          種類 スリーブカラー

                          1,784円

                          ( 1,962円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          その他関連用品レッド

                          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました