(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDSブルポイント 250mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDSブルポイント 250mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,802円
税込単価
3,082円

はつり工具として展開しているSDSプラスタイプ専用のブルポイント。【特長】・機...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    全長:250mm
  • 仕様2:
    適用機種:軽量型ハンマードリル
  • 材質:
    SCM材(クロームモリブデン)
  • 商品幅(mm):
    10
  • 商品高さ(mm):
    250
  • 商品奥行き(mm):
    10
  • 商品重量(g):
    260
  • 用途:
    コンクリートのハツリ、破砕作業。
  • 機能1:
    軽量型ハンマードリルでご使用いただけるブルポイントです。
  • 注意事項1:
    ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。
  • 注意事項2:
    本製品は熱処理しておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。

型番

4977292326476 解除

Loading...

軽量型ハンマードリルで使用できるはつり工具

材質がSCM材(クロームモリブデン)を採用。

材質がSCM材(クロームモリブデン)を採用。

パッケージ例。

パッケージ例。

製品仕様

  • 規格:250MM。
  • 商品サイズ:幅10×高さ250×奥行き10mm、重量260g。
  • 全長:250mm。
  • 適用機種:軽量型ハンマードリル。

この商品の使用上の注意

  • ※ ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。
  • ※ 本製品は熱処理しておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292326476

1個

2,802( 3,082円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

はつり工具として展開しているSDSプラスタイプ専用のブルポイント。
【特長】
・機種が軽量型ハンマードリルに適合する。
・材質がSCM材(クロームモリブデン)、サイズが全長250mmで構成されている。
・パッケージサイズが、幅10×高さ250×奥行き10mm、重量260g。
【用途】
・コンクリートのハツリ、破砕作業をする際に利用可能。
・SDSプラスタイプのブルポイントとして最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SDSブルポイント 250mmの型番4977292326476のページです。
型番4977292326476に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDSブルポイント 250mm

SDSブルポイント 250mm

    電動彫字機エングレーバー ダイヤモンドポイント

    電動彫字機エングレーバー ダイヤモンドポイント

      スピンカッター

      スピンカッター

        超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃

        超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃

          小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー

          小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー

            小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"

            小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"

              電動彫字機エングレーバー

              電動彫字機エングレーバー

                共通替刃

                共通替刃

                  電動木彫機"ハンドクラフト"

                  電動木彫機"ハンドクラフト"

                    ハンドワーカーZ型

                    ハンドワーカーZ型

                      電動式多針ジェットタガネ

                      電動式多針ジェットタガネ

                        超振動式大型剥離機 チーゼルワイス

                        超振動式大型剥離機 チーゼルワイス

                          小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃

                          小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃

                            メーカー SK-11 ボッシュ スリーエムジャパン 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック ボッシュ 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 日東工器 東京オートマック 東京オートマック
                            通常価格 2,802円 4,411円 3,465円 4,095円 33,113円 3,783円 8,191円 1,197円 39,464円 49,850円 123,900円 45,878円 3,706円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            仕様1 全長:250mm - - - - - - - - - - - -
                            仕様2 適用機種:軽量型ハンマードリル - - - - - - - - - - - -
                            材質 SCM材(クロームモリブデン) - - - - - - - - - - - -
                            商品幅(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            商品高さ(mm) 250 - - - - - - - - - - - -

                            SDSブルポイント 250mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました