(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,463円
税込単価
9,309円

電気技師用の絶縁電工ニッパー。DIN ISO9654相当。【特長】・ヘッド形状...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    160
  • 切断能力 軟線(φmm):
    4.0
  • 切断能力 中硬線(φmm):
    2.5
  • ヘッド形状:
    ヘッド形状はセミサーキュラー、スウェーデンスタイル。
  • 重量(g):
    220
  • 特長1:
    Z1206VS160と同様の工具ですが、φ1.5とφ2.5の銅線の脱皮用穴が切刃の間に付いています。
  • 特長2:
    IEC DIN EN60900に従って、検査されたプロフェッショナルプライヤーは、AC1000VDC1500V)まで、絶縁致します。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z1406VB160

1個

8,463( 9,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気技師用の絶縁電工ニッパー。DIN ISO9654相当。

【特長】
・ヘッド形状はセミサーキュラー、スウェーデンスタイル。
・Z1206VS160と同様の工具ですが、φ1.5とφ2.5の銅線の脱皮用穴が切刃の間に付いています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパーの型番Z1406VB160のページです。
型番Z1406VB160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー

ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー

    絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407

    絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407

      落下防止絶縁斜ニッパ

      落下防止絶縁斜ニッパ

        絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026

        絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026

          1000 強力型軟・硬線両用ニッパー

          1000 強力型軟・硬線両用ニッパー

            160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)

            160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)

              絶縁強力型ニッパ

              絶縁強力型ニッパ

                メーカー WIHA クニペックス クニペックス クニペックス バーコ エスコ TECH-EV
                通常価格 8,463円 9,375円 5,909円 5,866円 6,889円 6,620円 3,552円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                全長(mm) 160 - - - - - -
                切断能力 軟線(φmm) 4.0 - - - - - -
                切断能力 中硬線(φmm) 2.5 - - - - - -
                ヘッド形状 ヘッド形状はセミサーキュラー、スウェーデンスタイル。 - - - - - -
                重量(g) 220 - - - - - -

                ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ニッパ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました