(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビットスルー両口Wソケット

ビットスルー両口Wソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,328円
税込単価
1,461円

インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケット。...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    電動ドリル用
  • 仕様1:
    ビット刃先:+2・+2。
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 用途詳細:
    六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 機能1:
    お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。
  • 機能2:
    駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。
  • 機能3:
    2サイズ対応の多機能なソケットビットです。
  • 機能4:
    電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
  • 注意事項1:
    危険ですので分解、改造はしないで下さい。
  • 注意事項2:
    火のそばや高温になるところに置かないでください。
  • 注意事項3:
    取付方法、対応工具などをしっかり御確認の上、安全に御使用ください。
  • 適用機種:
    18Vインパクト対応
  • 軸径:
    6.35mm六角軸

型番

BS2-810 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ソケット形状
二面幅寸法(S寸法)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
全長(L寸法)(mm)
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
商品重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS2-810

6角
8 ~ 10
13
80
18
80
18
60

1個

1,328( 1,461円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケット。
【特長】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
・110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用可能。
・駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れても75mm以上のビットで使用可能。
【用途】
・2サイズ対応の多機能なソケットビット。
・電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能。

商品情報

製品仕様

ビットスルー両口Wソケット:関連画像

BS2-810の外観

ビットスルー両口Wソケット:関連画像

BS2-810のパッケージ
(商品サイズ)
幅18×高さ80×奥行18mm
重量60g
(仕様)
サイズ:8・10mm

共通事項

素材:スチール製
適用機種:18Vインパクト対応

注意事項

  • 危険ですので分解、改造はしないでください。
  • 火のそばや高温になるところに置かないでください。
  • 取付方法、対応工具などをしっかりご確認の上、安全にご使用ください。

BS2-810で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビットスルー両口Wソケットの型番BS2-810のページです。
型番BS2-810に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビットスルー両口Wソケット

ビットスルー両口Wソケット

    TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

    TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

      インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-LK

      インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-LK

        インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 8AH

        インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 8AH

          3/8"sqx189mm ラチェットハンドル

          3/8"sqx189mm ラチェットハンドル

            T形スライドスピンハンドル

            T形スライドスピンハンドル

              TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

              TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

                ソケットレンチセット 2250M

                ソケットレンチセット 2250M

                  ドライバー形ハンドル 115

                  ドライバー形ハンドル 115

                    メーカー SK-11 TONE TONE TONE エスコ KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE
                    通常価格 1,328円 4,590円 3,010円 6,422円 4,200円 6,490円 4,046円 21,915円 1,545円
                    通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    用途 電動ドリル用 手作業用 インパクト用 インパクト用 - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                    仕様1 ビット刃先:+2・+2。 - - - - - - - -
                    材質1 本体:スチール - - - - - - - -
                    用途詳細 六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 - - - - - - - -
                    機能1 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 - - - - - - - -

                    ビットスルー両口Wソケットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました