(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル超硬ガラス切 真鍮柄

オイル超硬ガラス切 真鍮柄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,803円
税込単価
6,383円

板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。【特長】・超硬ローラーの発明開発社、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガラスカッター
  • 本体・替刃:
    本体
  • 幅(mm):
    14
  • 高さ(mm):
    170
  • 奥行き(mm):
    13
  • 機能1:
    超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。
  • 機能2:
    グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。
  • 機能3:
    オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。
  • 機能4:
    重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
  • 注意事項1:
    自動車ガラス、テーブル用ガラスなど特殊な加工を施した強化ガラスは切断できません。
  • 注意事項2:
    特厚板の切断作業時には熟練した高い技術とガラス切断の為の専用工具が必要となります。
  • 注意事項3:
    本品は本職専用品となりますのでご注意ください。

型番

4977292189071 解除

Loading...

オイル超硬ガラス切 真鍮柄の仕様

4977292189071の外観

4977292189071の外観
重量:93g
切断板厚:3~12mm

4977292189088の外観

4977292189088の外観
重量:92g
切断板厚:3~19mm

注意事項

  • ※ 自転車ガラス、テーブル用ガラスなど特殊な加工を施した強化ガラスは切断できません。
  • ※ 特厚板の切断作業時には熟練した高い技術とガラス切断の為の専用工具が必要となります。
  • ※ 本品は本職専用品となりますのでご注意下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
仕様1
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292189071

93
切断板厚:6~12mm
板厚6~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。

1個

5,803( 6,383円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。
【特長】
・超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。
・グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。
・オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。
・重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
【用途】
・板ガラスや鏡板の切断

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイル超硬ガラス切 真鍮柄の型番4977292189071のページです。
型番4977292189071に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイル超硬ガラス切 真鍮柄

オイル超硬ガラス切 真鍮柄

    152mmセーフティーカッター(セラミック製/自動収納型)

    152mmセーフティーカッター(セラミック製/自動収納型)

      メーカー SK-11 エスコ
      通常価格 5,803円 6,400円
      通常出荷日 2日目   2日目  
      商品タイプ ガラスカッター -
      本体・替刃 本体 -
      幅(mm) 14 -
      高さ(mm) 170 -
      奥行き(mm) 13 -

      オイル超硬ガラス切 真鍮柄のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました