(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型コンビネーションプライヤー(強力電工ペンチ・クラシック)

強力型コンビネーションプライヤー(強力電工ペンチ・クラシック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,460円
税込単価
6,006円

DIN ISO5746に従った強力型コンビネーションプライヤー。【特長】・標準...

詳細情報を確認する

  • 鉄線切断能力(mm):
    4.2
  • ピアノ線切断能力(mm):
    2.5
  • 呼び寸法:
    225
  • 全長(mm):
    225
  • 本体材質:
    C60特殊工具鋼
  • 硬線切断能力(mm):
    3
  • 全長(インチ):
    9
  • 重量(g):
    355

型番

Z0201H225 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z0201H225

1個

5,460( 6,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DIN ISO5746に従った強力型コンビネーションプライヤー。
【特長】
・標準のコンビネーションプライヤーの60%の力で、ワイヤーを切断できる。
・切刃はHRC64程度まで高周波焼入れされていますので、ピアノ線の切断にも使用できる。
・材質はC60特殊工具鋼。
・爪はギザ付。

カタログ

 

Z0201H225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型コンビネーションプライヤー(強力電工ペンチ・クラシック)の型番Z0201H225のページです。
型番Z0201H225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型コンビネーションプライヤー(強力電工ペンチ・クラシック)

強力型コンビネーションプライヤー(強力電工ペンチ・クラシック)

    電気技師用ペンチ 1301・1302・1305

    電気技師用ペンチ 1301・1302・1305

      メーカー WIHA クニペックス
      通常価格 5,460円 8,619円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      鉄線切断能力(mm) 4.2 -
      ピアノ線切断能力(mm) 2.5 -
      呼び寸法 225 160
      全長(mm) 225 -
      本体材質 C60特殊工具鋼 -

      強力型コンビネーションプライヤー(強力電工ペンチ・クラシック)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました