(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスねじ用交換ブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスねじ用交換ブレード

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,550円
税込単価
1,705円

トルクフィックス(R)、トルクバリオ(R)用の交換ブレード。【特長】・DINI...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 全長(mm):
    175
  • ビット入数:
    1
  • カラー・コーディング:
    ダークブルー
  • 仕様:
    DIN ISO 8764-1。高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は、ビーハクロームトップ加工。
  • 軸径(mm):
    4

Loading...

製品特長・仕様

規格表

プラスねじ用交換ブレード 規格表
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ・プラス(+)
トルク最大値(Nm)
先端規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2859P2

No.2
5.5
-

1個

1,550( 1,705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

トルクフィックス(R)、トルクバリオ(R)用の交換ブレード。
【特長】
・DINISO8764-1。
・高級クロームバナジウム鋼製。
・全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
・先端は、ビーハクロームトップ加工。
・カラーコーディングはダークブルー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスねじ用交換ブレードの型番2859P2のページです。
型番2859P2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスねじ用交換ブレード

プラスねじ用交換ブレード

    六角キャップねじ用交換ブレード

    六角キャップねじ用交換ブレード

      マイナスねじ用交換ブレード

      マイナスねじ用交換ブレード

        トルクス(R)ねじ用交換ブレード

        トルクス(R)ねじ用交換ブレード

          ユニバーサルビットホルダー

          ユニバーサルビットホルダー

            マジックスプリング付トルクス(R)ねじ用交換ブレード

            マジックスプリング付トルクス(R)ねじ用交換ブレード

              トルクスプラス®ねじ用交換ブレード

              トルクスプラス®ねじ用交換ブレード

                マジックスプリング付トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

                マジックスプリング付トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

                  トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレード

                  トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレード

                    カノン トルクドライバー用ビット プラス/マイナスビット

                    カノン トルクドライバー用ビット プラス/マイナスビット

                      トルクドライバー用ビット(LTDK用ヘキサゴンビット)

                      トルクドライバー用ビット(LTDK用ヘキサゴンビット)

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

                          メーカー WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA 中村製作所 中村製作所 佐藤計量器製作所
                          通常価格 1,550円 1,550円 1,550円 1,550円 4,280円 2,000円 1,580円 2,040円 1,420円 638円 1,663円 20,126円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                          先端形状 プラス(+) 六角 マイナス(-) トルクス - 六角 六角 六角 六角 マイナス(-) 六角 -
                          全長(mm) 175 175 175 175 162 175 175 175 75 - - -
                          ビット入数 1 - 1 - - 1 1 1 - - - -
                          カラー・コーディング ダークブルー - グレー - - ダークグリーン ライトグリーン ライトグリーン - - - -
                          仕様 DIN ISO 8764-1。高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は、ビーハクロームトップ加工。 - DIN 5264、ISO 2380。高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は、ビーハクロームトップ加工。 - 高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。ビットホルダーはステンレス鋼製。C6.3、E6.3ビット用ホルダー。 高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。 高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。 高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。 - - - -

                          プラスねじ用交換ブレードのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          トルクドライバー専用ビットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました